Refrigeratore CGWN/CCUN

44-315 kW

Caratteristiche principali

  • Compressori Scroll ermetici ad alto rendimento con bassi livelli sonori, vibrazioni ridotte e protezioni interne complete contro il surriscaldamento
  • Le parti esterne sono in lamiera zincata e finite con vernice in polvere RAL 9002
  • I pannelli di accesso sono facilmente asportabili mediante una chiave quadrata e le maniglie montate
  • Progettato per l'installazione interna e esterna
  • Massima temperatura acqua in uscita dal condensatore: 60 °C
  • Tensione di alimentazione 380, 400 e 415 V
  • Trasformatore 400 / 110 V per il controllo
  • Protezione squilibrio di fase

Vantaggi per il cliente

  • Refrigeratore compatto con modulo idraulico preassemblato per facilitare e velocizzare l'installazione
  • Ideale per varie applicazioni industriali e residenziali 
  • Controlli all'avanguardia per garantire un'affidabilità superiore e costo di gestione ridotto

Descrizione della gamma

  • CGWN: refrigeratore compatto
  • CCUN: refrigeratore senza condensatore

Opzioni

  • Versione ad alta efficienza
  • Avviatore graduale
  • Evaporatore con comando pompa dell'acqua - singolo o doppio
  • Condensatore con comando pompa dell'acqua - singola o doppia
  • Cappottine afonizzanti del compressore
  • Manometri di alta e bassa pressione
  • Modulo idraulico comprendente:
    • Pompa evaporatore singola o doppia con filtro acqua e prese per la misura della pressione
    • Pompe condensatore con inverter di velocità comprensive di flussostato, sensori temperatura di mandata/ritorno acqua condensatore
    • Combinazioni di moduli idraulici disponibili: solo evaporatore, solo condensatore o entrambi

Controllo Tracer™ CH530

Microprocessore Adaptive Control™ con:

  • Interfaccia operatore facile da utilizzare
  • Reset lineare esterno, setpoint acqua esterno e ausiliario
  • Limitazione di potenza del compressore kW (opzionale)
  • Relè programmabili per il riporto degli allarmi (opzione)
  • Comandi per la produzione di ghiaccio (opzionale)
  • Interfaccia di comunicazione BACnetTM,, LonTalk®, Modbus (opzionale)
  • Controllo temperatura acqua in uscita dal condensatore (opzionale)

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.