Refrigeratore CGWH/CCUH

50-157 kW

Caratteristiche principali

  • Compressori Scroll ermetici ad alto rendimento con bassi livelli sonori, vibrazioni ridotte e protezioni interne complete contro il surriscaldamento
  • Le parti esterne sono in lamiera zincata e finite con vernice in polvere RAL 9002
  • I pannelli di accesso possono essere rimossi facilmente usando una chiave quadrata
  • Progettato per l'installazione interna
  • Massima temperatura acqua in uscita dal condensatore: 50 °C
  • Tensione di alimentazione 380, 400 e 415 V
  • Rilevazione fase e sbilanciamento
  • Trasformatore 400 / 220 V per il controllo

Vantaggi per il cliente

  • Refrigeratore ad alte prestazioni
  • Design compatto
  • Installazione interna: manutenzione semplice
  • Requisiti di manutenzione minimi

Descrizione della gamma

  • CGWH: refrigeratore compatto
  • CCUH: refrigeratore senza condensatore

Opzioni

  • Cappottine afonizzanti del compressore
  • Manometri di alta e bassa pressione
  • Comando pompa acqua evaporatore - singolo o doppio
  • Filtro acqua
  • Modulo idraulico

Controllo Tracer™ CH530

Microprocessore Adaptive Control™ con:

  • Interfaccia operatore facile da utilizzare
  • Reset lineare esterno, setpoint acqua esterno e ausiliario
  • Limitazione di potenza del compressore kW (opzionale)
  • Relè programmabili indicatore allarme (opzionali)
  • Comandi per la produzione di ghiaccio (opzionale)
  • Interfaccia di comunicazione BACnet™, LonTalk®, Modbus
  • Controllo temperatura acqua in uscita dal condensatore (opzionale)

Modulo di richiesta di contatto