Refrigeratore serie R™ RTAC

400-1.500 kW

Caratteristiche principali

  • Ingombro in pianta contenuto
  • Singola alimentazione elettrica
  • Adeguamento accurato al carico
  • Livelli sonori ridotti
  • Evaporatore Falling film - COP elevato e carica di refrigerante ridotta
  • Pannello di avviamento stella-triangolo montato in fabbrica
  • Installazione in spazi ristretti - spazio laterale di servizio di 1,2 m

Vantaggi per il cliente

  • Affidabilità: Compressore a vite Trane con solo 3 parti in movimento
  • Efficienza: 3 livelli di rendimento per rispondere alle vostre esigenze
  • Classe A Eurovent certificata

Opzioni

  • Funzionamento con temperature esterne elevate (fino a 52 °C)
  • Funzionamento con temperature esterne basse (fino a -18 °C)
  • Versione a bassa rumorosità dotata di ventilatori a bassa velocità e attenuatore acustico per il compressore
  • Versione ad alta efficienza
  • Sezionatore
  • Raccordi per tubazioni scanalate sul bordo dell'unità
  • Canale extra e tubazioni specifiche per applicazioni con basse temperature dell'acqua (fino a -12 °C)
  • Alette in alluminio rivestite in resina epossidica nera per ambienti corrosivi
  • Alette in rame
  • Protezione del condensatore o protezione dell'unità completa
  • Manometri di alta e bassa pressione

Opzioni di risparmio energetico: Versioni ad alte e ad altissime prestazioni

Accessori

  • Antivibranti in neoprene
  • Kit di raccordi per tubazioni scanalate
  • Flussostato

Controllo Tracer™ CH530

Microprocessore Adaptive Control™ con:

  • Pannello interfaccia operatore facile da utilizzare
  • Auto/Stop esterno
  • Interblocco esterno
  • Comando della pompa dell'acqua refrigerata
  • Scheda per la produzione di ghiaccio (opzionale)
  • Scheda del punto di riferimento acqua refrigerata e limite di corrente remoti (opzionale)

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.