Serie Flex HSE

40-303 kW

Caratteristiche principali

  • Compressori Scroll.
  • Ventilatori assiali ECO-PROFILE bilanciati staticamente e dinamicamente
  • Lato acqua: scambiatore di calore a piastre dotato di pressostato differenziale e resistenza elettrica antigelo
  • Scambiatore di calore lato aria con batterie alettate ad alta efficienza e tubi in rame senza saldature espansi nell'alluminio
  • Controllo della pressione di condensazione e di evaporazione con modulazione della velocità variabile dei ventilatori
  • Dispositivo di controllo a microprocessore
  • Valvola di espansione termostatica
  • Struttura e pannelli in acciaio zincato e verniciato.

Vantaggi per il cliente

  • Compressori con inverter
  • Ventilatori ECO-PROFILE EC-BRUSHLES
  • Funzionamento continuo senza interruzioni
  • Tempistiche ottimizzate
  • Movimentazione agevolata
  • Investimento flessibile
  • Massima efficienza ai carichi parziali
  • Eccellenti livelli di di comfort acustico

Opzioni

  • Hybrid Smart Cooling® (valvola modulante a 2 vie, scambiatore di calore a piastre saldobrasate)
  • Setpoint regolabile a distanza (1)
  • Valvola di espansione elettronica
  • Correzione del fattore di potenza a cos phi 0,91 (2)
  • Interruttori automatici per compressori
  • Interruttori automatici per ventilatori
  • Relè di protezione dalla sovratensione/sottotensione + protezione dalla caduta di fase
  • Controllo condensazione con modulazione della velocità variabile dei ventilatori
  • Ventilatori elettronici Full inverter
  • Avviatore graduale
  • Kit bassa temperatura aria esterna fino a -10 °C (solo in modalità raffreddamento)
  • Kit bassa temperatura aria esterna fino a -20 °C (solo in modalità raffreddamento)
  • Attenuatori acustici dei compressori
  • Ventilatori ad alta pressione statica, 100 Pa
  • Batterie di condensazione preverniciate
  • Batterie di condensazione con alette con verniciatura epossidica
  • Batterie di condensazione rame/rame
  • Batterie di condensazione BLYGOLD
  • Manometri gas
  • Griglie anti-intrusione

Accessori

  • Tastierino remoto sofisticato, con tutti i cavi di collegamento (3)
  • Display remoto
  • Scheda di amplificazione dei segnali (distanze superiori a 50 m)
  • Flussostato
  • Riempimento automatico acqua
  • Manometri acqua
  • Supporti antivibranti di gomma
  • Supporti antivibranti a molla
  • Filtro acqua
  • Scheda di comunicazione seriale RS485 (4)

 

(1) Disponibile nell'intervallo di temperatura standard. (2) La correzione di fase verrà applicata su ciascuna unità. Il dispositivo verrà fornito sciolto con morsetti per il collegamento al pannello. (3) Per le applicazioni modulari. (4) Può essere utilizzata solo su unità master (in caso di combinazione) o su unità singole indipendenti (applicazione non modulare).

Dispositivi di controllo Flex

  • Unità indipendente Flex Dixell Ichill 121
  • Unità modulare Flex Carel Pao1 S
    • La configurazione a cascata è impostata in fabbrica
    • Il dispositivo di controllo Carel supporta BacNet e LonTalk

Dispositivo di controllo modulare Flex

Fino a 12 moduli con un'unica interfaccia

  • Kit Genius (con tastierino remoto carel PDG e cavo di collegamento)
  • Attivazione unità multiple (password variabile collegata a C.O.)
  • Scheda di amplificazione dei segnali (distanze superiori a 50 m)

Importante: Le unità indipendenti non possono essere convertite in unità modulari in sito per il pannello elettrico e i diversi dispositivi di controllo.

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.