Refrigeratore CGCL

49-152 kW

Caratteristiche principali

  • Compressori Scroll
    • Ermetico, alte prestazioni, vibrazioni ridotte, livello sonoro ridotto
    • Protezioni interne complete, con valvola temperatura interna e bypass
  • Le parti esterne sono in lamiera zincata e finite con vernice in polvere RAL 9002
  • I pannelli di accesso possono essere rimossi facilmente usando una chiave quadrata
  • Mandata ventilatore del condensatore verticale o orizzontale
  • Compatto - può passare attraverso porte di larghezza standard da 860 mm
  • Fino a 500 Pa di pressione statica totale in corrispondenza del ventilatore

Vantaggi per il cliente

  • Ideale per l'installazione negli edifici esistenti, con superficie esterna o del tetto limitata
  • Perfetto per progetti con accesso limitato come i vecchi centri cittadini
  • Nessuna emissione di rumore esternamente al vano tecnico
  • Possibilità di recupero del calore
  • Requisiti di manutenzione minimi

Opzioni

  • Rilevazione fase e sbilanciamento
  • Controllo della temperatura acqua in uscita del condensatore
  • Comando pompa acqua evaporatore - singolo o doppio
  • Reset lineare esterno, setpoint acqua esterno e ausiliario
  • Funzionamento con temperature esterne basse (fino a -10 °C)
  • Produzione di ghiaccio e limitazione KW compressore
  • Attenuatore acustico del compressore
  • Manometri di alta e bassa pressione
  • Quattro relè programmabili per lo stato di unità remota
  • Filtro acqua
  • Scatola filtri dotata di filtri A150/AR300/M8
  • Modulo idraulico

Controllo Tracer™ CH530

Microprocessore Adaptive Control™ con:

  • Pannello interfaccia operatore facile da utilizzare
  • Scheda per la produzione di ghiaccio (opzionale)
  • Capacità di comunicazione BACnetTM,, LonTalk® o Modbus (opzionale)
  • Relè programmabili indicatore allarme (opzionali)
  • Controllo temperatura acqua in uscita dal condensatore (opzionale)

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.