Refrigeratore CGA

14-40 kW

Caratteristiche principali

  • Compressore Scroll
  • Ventilatori assiali elicoidali
  • Scambiatore di calore lato aria con tubi in rame senza saldature e alette in alluminio
  • Scambiatore di calore lato acqua con piastra saldobrasata in acciaio dotato di pressostato differenziale e resistenza elettrica antigelo
  • Controllo della pressione di condensazione a bassa temperatura ambiente con modulazione della velocità variabile dei ventilatori
  • Quadro elettrico con interruttore generale
  • Struttura e pannelli in acciaio zincato e verniciato
 

Vantaggi per il cliente

  • Progettazione conforme alla direttiva ErP 125/2009/CE
  • Digital Defrost è un sistema di sbrinamento autoadattativo in grado di intervenire unicamente in caso di formazioni spesse di ghiaccio sulle alette delle batterie
  • Il sistema Dynamic Logic Control gestisce il differenziale della temperatura dell'acqua in ingresso sulla base della velocità delle variazioni. Grazie alla funzione DLC, il numero di avviamenti del compressore diminuisce, garantendo un risparmio economico ed energetico
  • La funzione Dynamic Set Point consente di modificare simultaneamente il setpoint per ottenere sempre condizioni di massimo comfort e massimo risparmio di energia.

Opzioni

  • Kit bassa temperatura ambiente (fino a -10 °C)
  • Kit bassa temperatura acqua (fino a -12 °C)
  • Modulo idraulico con pompa dell'acqua
  • Modulo idraulico con pompa dell'acqua e serbatoio (fornito separatamente)
  • Attenuatori acustici dei compressori
  • Avviatore graduale
  • Resistenza elettrica quadro elettrico con termostato
  • Relè di protezione caduta di fase
  • Batterie di condensazione con verniciatura epossidica
 

Accessori

  • Pannello di controllo remoto
  • Scheda di comunicazione RS485
  • Flussostato
  • Riempimento automatico acqua
  • Filtro acqua
  • Manometri acqua
  • Antivibranti in gomma

Controlli

  • Dispositivo di controllo dotato di microprocessore per la gestione della modalità on/off dell'unità, l'impostazione della modalità di funzionamento e dei parametri e la visualizzazione dei codici di errore
  • Unità indipendente Flex Dixell Ichill 121
  • Unità modulare Flex Carel Pao1 S
    • La configurazione a cascata è impostata in fabbrica
    • Il dispositivo di controllo Carel supporta BacNet e LonTalk
  • Kit Genius (con tastierino remoto carel PDG e cavo di collegamento)
  • Attivazione unità multiple (password variabile collegata a C.O.)
  • Scheda di amplificazione dei segnali (distanze superiori a 50 m)

Importante: Le unità indipendenti non possono essere convertite in unità modulari in sito per il pannello elettrico e i diversi dispositivi di controllo.

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.