Refrigeratore Sintesis RTAF

300-1.900 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche principali

  • 5 livelli di efficienza: SE, HE, XE, HSE e HSS con efficienza a carico parziale crescente (ESEER)
  • 3 pacchetti di isolamento acustico: SN, LN senza perdite di efficienza; XLN con migliore efficienza
  • Due refrigeranti alternativi R-134a e R-513A
  • Azionamento Adaptive Frequency™ di Trane sui compressori per le versioni HSE/HSS
  • Ventilatori condensatore a commutazione elettronica sulle versioni XE, HSE e HSS
  • Nuovo evaporatore allagato brevettato Trane CHIL (compatto, ad alte prestazioni, integrato e con bassa carica)
  • Batterie di condensazione a microcanali
  • Schema di funzionamento esteso: lato aria e lato acqua

Vantaggi per il cliente

    Probabilmente il costo totale di proprietà più basso grazie a:

  • Consumo energetico ridotto: efficienza elevata a pieno carico (EER) e carico parziale (ESEER)
  • Funzionamento silenzioso: bassa rumorosità, anche alle applicazioni più sensibili al rumore
  • Caratteristica unica: l'efficienza aumenta quando il suono diminuisce
  • Affidabilità: tutti i componenti principali sono progettati e prodotti da Trane
  • Interfaccia di comando intuitiva che garantisce l'interazione con i sistemi di gestione tecnica centralizzata
  • Carica di refrigerante ridotta

Opzioni

  • Pompa acqua integrata: pompa doppia a bassa o alta prevalenza
  • Recupero del calore
  • Raffreddamento di processo a bassa temperatura (<4 °C)
  • Conservazione del ghiaccio
  • Funzionamento con temperature esterne alte (fino a 55 °C)
  • Funzionamento con temperature esterne basse (fino a -18 °C)
  • Batteria di condensazione rivestita di resina epossidica
  • Optiplant: sequenziatore unità
  • Free cooling

Accessori

  • Flussostato
  • Isolatori elastomerici

Controlli

  • Controllo avanzato: Trane UC800
    • Display touchscreen da 7 pollici di facile lettura
    • Algoritmi leader del settore
    • Protocollo aperto
    • Controllo adattativo
  • Controllo adattativo con trasferimento in uscita di parte del segnale di ingresso (feedforward)
  • Caricamento graduale (HSE/HSS)
  • Riavvio rapido
  • Interfaccia SmartCom: Capacità di comunicazione BACnetTM,, LonTalk®, Modbus communication capabilities
  • Misurazione dell'energia

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.