Refrigeratori Sintesis

La gamma Sintesis™ di refrigeratori raffreddati ad aria di Trane offre prestazioni leader nel settore e massima flessibilità. Una soluzione perfetta non solo per i requisiti di applicazione e costruzione, ma anche per gli obiettivi di sostenibilità e budget. Grazie alla piattaforma Sintesis™, Trane offre il portfolio più versatile del settore: 3 prodotti con 3 diverse tecnologie di compressori, pacchetti di isolamento acustico e livelli di efficienza multipli, numerose opzioni di refrigeranti e tante altre soluzioni di risparmio energetico.

GVAF 

Il modello Sintesis™ Excellent GVAF, con compressori centrifughi ad alta velocità, offre un'ampia gamma di potenzialità fino a 1,6 MW con efficienza massima a pieno carico e carico parziale. Due livelli di efficienza, tre pacchetti acustici, due alternative di refrigerante (R134a, R1234ze) e il Free Cooling opzionale, garantiranno una soluzione perfetta per i requisiti di qualsiasi edificio, applicazione e target di sostenibilità. 

RTAF 

Il modello Sintesis™ RTAF, con compressori a vite, unisce un'eccezionale efficienza a un funzionamento intelligente assicurando una riduzione dei costi operativi. Cinque versioni di efficienza, cinque livelli di isolamento acustico, tre opzioni di refrigerante (R134a, R513A, R1234ze), quattro soluzioni di Free Cooling, due opzioni di recupero di calore e numerose configurazioni di prodotto tra cui scegliere. 

CGAF 

 Il modello Sintesis™ Advantage CGAF, con compressori scroll, fornisce prestazioni al top avendo costi operativi ridotti, il tutto con un design ultra compatto. Tre livelli di efficienza, tre pacchetti acustici, una soluzione di Free Cooling, due opzioni di recupero di calore e configurazioni multiple dei ventilatori per assicurare un sistema sempre in grado di adattarsi alla tua specifica applicazione. 

Grazie al portafoglio Sintesis, la tua scelta tra le tantissime innovazioni di Trane è infinita!