Refrigeratore RTAD

250-650 kW

Caratteristiche principali

  • Minimo impatto
  • Singola alimentazione elettrica
  • Livelli sonori ridotti
  • Avviatore stella-triangolo
  • Adeguamento accurato al carico
  • Flessibilità di applicazione
  • Ideale per la formazione di ghiaccio a -12 °C di temperatura miscela antigelo

Vantaggi per il cliente

  • Affidabilità: Compressore a vite Trane con solo 3 parti in movimento
  • Facilità di installazione: vasta gamma di moduli idraulici

Opzioni

  • Funzionamento con temperature esterne elevate (fino a 52 °C)
  • Funzionamento con temperature esterne basse (fino a -18 °C)
  • Versione a bassa rumorosità dotata di ventilatori a bassa velocità e attenuatore acustico del compressore
  • Versione ad alta efficienza
  • Sezionatore
  • Protezione del condensatore o protezione dell'unità completa
  • Riduzione notturna della rumorosità per ridurre i livelli sonori durante le ore notturne
  • Manometri di alta e bassa pressione
  • Modulo idraulico - pompa singola o doppia con filtro acqua
  • 60 Hz unità
  • Free cooling

Opzioni di risparmio energetico: Versione ad alta efficienza, recupero del calore, free cooling

Accessori

  • Antivibranti in neoprene
  • Kit di raccordi per tubazioni scanalate
  • Flussostato

Controllo UCM-CLD

Microprocessore Adaptive Control™ con:

  • Modulo di controllo dell'unità con visualizzatore in lingua corrente
  • Auto/Stop esterno
  • Interblocco esterno
  • Comando della pompa dell'acqua refrigerata
  • Contatti di indicazione allarme
  • Scheda per la produzione di ghiaccio (opzionale)
  • Capacità di comunicazione LonTalk®, Modbus 
  • Scheda del punto di riferimento acqua refrigerata e limite di corrente remoti (opzionale)

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.