Refrigeratore Conquest CGAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche principali

  • Design compatto: ingombro ridotto e struttura a profilo ribassato
  • Finiture di elevata qualità
  • Efficienza a carico parziale ottimizzata (ESEER)
  • Due pacchetti di isolamento acustico: Rumorosità standard, Rumorosità bassa senza perdite di efficienza
  • Circuito singolo e/o doppio
  • Batterie di condensazione a microcanali
  • Schema di funzionamento esteso: lato aria e lato acqua

Vantaggi per il cliente

Un refrigeratore di grande valore grazie a:

  • Consumo energetico ridotto: ESEER eccellente in termini di efficienza del carico parziale
  • Funzionamento silenzioso: bassa rumorosità, anche alle applicazioni più sensibili al rumore
  • Caratteristica unica: efficienza mantenuta quando il suono diminuisce
  • Design compatto: integrazione più semplice sul luogo di lavoro
  • Affidabilità: tutti i componenti principali sono progettati e prodotti da Trane
  • Interfaccia di comando intuitiva che garantisce l'interazione con i sistemi di gestione tecnica centralizzata
  • Carica di refrigerante ridotta

Opzioni

  • Vari moduli idraulici integrati: pompa singola/doppia, bassa/alta prevalenza
  • Serbatoio di accumulo per un funzionamento affidabile e regolare
  • Raffreddamento di processo a bassa temperatura (<4 °C)
  • Funzionamento con temperature esterne basse (fino a -18 °C)
  • Batteria di condensazione rivestita di resina epossidica per durata
  • Recupero parziale del calore (PHR)
  • Griglia di protezione esterna
  • Versione alta efficienza (HE)
  • Controllo intelligente della portata per flusso primario variabile (VPF)
  • Alta pressione statica esterna (HESP)
  • Controllo intelligente dell'impianto
  • Riscaldamento supplementare

Accessori

  • Isolatori elastomerici

Controlli

  • Nuovo controller leggero Trane, il migliore della categoria
  • Display LCD standard con tasti di navigazione
  • Display Deluxe opzionale:
    • Display touchscreen da 7 pollici di facile lettura
    • Algoritmi leader del settore
    • Protocollo aperto
    • Controllo adattativo
  • Interfaccia SmartCom: Capacità di comunicazione BACnetTM, LonTalk®, Modbus

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.