CLCF Climate Changer

1.000-55.000 m3/h

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche principali

  • Custodia senza telaio per ridotte perdite di carico
  • Pannelli con schiuma poliuretanica iniettata da 50 mm; isolamento inerte/senza fibre omogeneo
  • Barriere termiche interne e relativi sportelli di accesso
  • Telaio di base dell'unità integrato sull'intero perimetro
  • Struttura del pannello unita, che riduce al minimo le saldature che conducono ai percorsi di perdita dell'aria
  • Guarnizioni totali dell'EPDM integrate ai pannelli degli sportelli
  • Tutti i tipi di componenti disponibili
  • Certificato Eurovent: Perdite d'aria dell'involucro: L1; resistenza involucro: D1; perdita bypass del filtro: F9; trasmittanza termica: T2; fattore di ponte termico: TB2

Vantaggi per il cliente

Ottima qualità dell'aria interna

  • Fondo inclinato su quattro lati singoli sotto le sezioni che producono condensa per favorire la fuoriuscita del liquido
  • Drenaggio verticale centralizzato
  • Struttura impermeabile per la disinfezione con l'utilizzo di prodotti liquidi
  • Costruzione realizzata in base al "concetto pulito", per i requisiti igienici più elevati
  • Pannelli interni completamente lisci e spigoli arrotondati
  • Conforme a VDI 6022 e DIN 1946

Prestazioni superiori

  • Flusso dell'aria da 1.000 m3/h a 55.000 m3/h, collaudato e messo in servizio preliminarmente in fabbrica
  • Dimensioni speciali ad altezza ridotta per applicazioni con controsoffitto
  • Ampia gamma di tecnologie per ventilatori (pale avanti, pale dietro e pale rovescio) e motori per una maggiore flessibilità dell'unità

Minori costi di installazione

  • Ganci di sollevamento integrati per una più facile maneggevolezza
  • Sistema di connessione senza strumenti rapido, esclusivo e affidabile

Elevata efficienza energetica

  • Opzioni di recupero dell'energia (scambiatori di calore a piastre, batterie di recupero) fino all'85% di prestazioni di efficienza energetica migliorate
  • Ventilatori plug fan EC
  • Classe A Eurovent, potenza del ventilatore specifica molto bassa e basso consumo di energia

Opzioni

  • Piano inclinato a 4 punti disponibile per tutte le sezioni dell'unità in acciaio inossidabile 304 o 316 (o altri materiali)
  • Serrande Eurovent classe 3 o 4 EN 1751
  • Alette dalla batteria in rame antimicrobico
  • Materiale pannelli: acciaio zincato, acciaio zincato verniciato, alluminio, acciaio inossidabile 304 o 316
  • Isolamento Rockwool ad alta densità (80 kg/m3)
  • Tetto (standard o inclinato), griglie protezione volatili
  • Tutte le parti interne sono rivestite o realizzate in acciaio inossidabile
  • Cuffie fonoassorbenti

Controlli

  • Controlli progettati, montati, collaudati e messi in servizio preliminarmente in fabbrica
  • Cablaggio e collegamenti rapidi eseguiti in fabbrica
  • Singola alimentazione per tutti i componenti di alimentazione del dispositivo (motori dei ventilatori, batterie elettriche, ecc.)
  • Scambiatore di cavi separato per un facile accesso per gli interventi di manutenzione e un sistema di cavi protetto, libero e affidabile
  • Piattaforma con protocollo aperto
  • Possibilità di connettersi al Sistema di gestione degli impianti
  • Messa in servizio più veloce da parte di esperti Trane

Modulo di richiesta di contatto