Unità di trattamento dell'aria CCEB per il settore sanitario

1.000-250.000 m3/h

Caratteristiche principali

  • Costruzione della struttura modulare, versioni interna ed esterna
  • Configurazione a L, sovrapposta, in linea e affiancata
  • 54 taglie unità standard. Portate d'aria da 0,25 m3/s a 38 m3/s
  • Dimensioni delle unità più grandi per gestire portate aria fino a 70 m3/s
  • Pannelli tipo sandwich da 50 mm con isolamento in lana minerale
  • Rivestimento interno: acciaio zincato, rivestimento esterno: rivestimento in PVC, colore bianco
  • Tenuta d'aria dell'involucro superiore: Classe C in conformità a BS/DW144 ed Eurovent 2/2 (0,42 l/s/m² a 2.000 Pa)
  • Classi meccaniche (EN1886): D1/L1/F9/T3/TB3 o T2/TB2, certificato Eurovent
  • Pareti interne perfettamente lisce, accumuli di polvere e punti di eventuale proliferazione ridotti, facile da pulire
  • Componenti disponibili: filtri a pannello e a tasche, filtri assoluti (HEPA), filtri a carboni attivi, filtri autorotanti, ventilatori centrifughi FC/BI/Aerofoil, ventilatori plug, batterie ad acqua, batteria DX, riscaldatori elettrici, batterie a vapore, batterie di condensazione, lavatori d'aria, umidificatori vapore, umidificatori a vapore, umidificatori con ugelli nebulizzatori, scambiatori di calore a piastre trasversali e in controcorrente, ruote termiche, batterie di recupero, silenziatori, camere di miscelazione, sezioni multizona

Vantaggi per il cliente

  • Qualità e affidabilità della struttura elevate, progettate per le applicazioni più esigenti
  • Costruzione realizzata in base al “concetto pulito”, progettata per rispettare i requisiti igienici più elevati
  • Utilizzo di tecnologie all'avanguardia per garantire un consumo energetico minimo e una potenza del ventilatore specifica molto bassa
  • Installazione e manutenzione rapide e veloci
  • Disponibile con classe energetica Eurovent Classe A
  • Conforme a EN13 053, VDI 6022 e DIN 1946

Opzioni

  • Ventilatori plug fan con motori EC e pareti (Classe IE4)
  • Costruzione certificata ATEX; gruppo II, categorie 2 e 3
  • Materiale pannello: acciaio zincato, rivestimento in PVC, peraluman, acciaio inossidabile 304 e 316L
  • Tutte le parti interne sono rivestite o realizzate in acciaio inossidabile
  • Kit di montaggio/kit spedizione
  • Guarnizioni antibatteriche e piano inclinato
  • Tutti i componenti sono installati su guide per una facile rimozione
  • Dispositivi di controllo installati in fabbrica
  • Versione per esterni con tetto inclinato

Accessori

  • Finestre d'ispezione e luci cablate
  • Manometri e pressostati
  • Raccordi flessibili, griglie antipioggia, serrande di aspirazione, schermi sabbia
  • Trave di sollevamento motore, piedini regolabili

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.