CCEB

1.000-140.000 m3/h

Caratteristiche principali

  • Pannelli da 50 mm di spessore
  • Isolamento Rockwool
  • Tecnologia di recupero del calore ad alte prestazioni
  • Dispositivi di controllo installati in fabbrica su richiesta
  • Adatto ad applicazioni personalizzate
  • Disponibile in tutti i paesi eccetto Italia/Austria/Ungheria/Medio Oriente

Vantaggi per il cliente

  • Qualità e affidabilità della struttura elevate, progettate per le applicazioni più esigenti
  • Costruzione realizzata in base al “concetto pulito”, progettata per rispettare i requisiti igienici più elevati
  • Utilizzo di tecnologie all'avanguardia per garantire un consumo energetico minimo e una potenza del ventilatore specifica molto bassa
  • Installazione e manutenzione rapide e veloci
  • Disponibile con classe energetica Eurovent Classe A
  • Conforme a EN13 053, VDI 6022 e DIN 1946

Opzioni

  • Costruzione conforme alla direttiva tedesca VDI 6022
  • Conforme alla CO4 BS per gli ospedali
  • Motore EC
  • Costruzione certificata ATEX

Accessori

  • Finestre d'ispezione e luci cablate
  • Manometri e pressostati
  • Raccordi flessibili, griglie antipioggia, serrande di aspirazione, schermi sabbia
  • Trave di sollevamento motore, piedini regolabili

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Modulo di richiesta di contatto

I dati raccolti nei moduli di contatto inviati dal nostro sito web verranno utilizzati esclusivamente per rispondere alle vostre domande. Tali dati verranno gestiti in conformità con i principi in vigore di legittimità, proprietà, trasparenza e tutela della privacy e dei vostri diritti.