CCTA-CCTB

1.000-140.000 m3/h

Caratteristiche principali CCTA

  • 180 taglie standard delle unità per portata aria da 1.000 a 140.000 m3/h: versioni per interno ed esterno
  • Prestazioni termiche pannellatura: D1/L1/F9/T3/TB3 (pannellatura CCTA 50 mm PU) con certificazione Eurovent
  • Telaio della pannellatura resistente realizzato con profili in alluminio anticorrosione estrusi, montati con angoli rinforzati in fibra di vetro
  • Sistema a doppia guarnizione per fornire una tenuta d'aria ottimale
  • Esclusivo sistema di fissaggio dei pannelli, con sistema di blocco dei pannelli senza viti per una finitura esterna precisa
  • Pannelli tipo sandwich con spessore da 25 o 50 mm in acciaio zincato all'interno e acciaio preverniciato bianco all'esterno
  • Isolamento del pannello in schiuma poliuretanica iniettata priva di cluorofluorocarburi
  • Filtri installati su un sistema di guide ad autocompressione
  • Batteria montata su guide per una facile rimozione
  • Componenti disponibili: filtri a pannello e a tasche, filtri assoluti (HEPA), filtri a carboni attivi, filtri autorotanti, ventilatori centrifughi FC/BI/Aerofoil, motori EC, ventilatori plug fan, batterie acqua, batteria DX, batterie elettriche, batterie a vapore, batterie di condensazione, lavatori d'aria, umidificatori vapore, umidificatori a evaporazione, umidificatori con ugelli nebulizzatori, scambiatori di calore a piastre, ruote termiche, batterie di recupero, silenziatori, camere di miscelazione, sezioni multizona

Caratteristiche principali CCTB

  • Flessibilità analoga alla gamma CCTA, con:
    • Telaio in alluminio a taglio termico con plastica integrata
    • Pannelli con spessore di 40 o 60 mm a taglio termico integrato, isolamento in schiuma poliuretanica
    • Migliori prestazioni termiche della pannellatura: D1/L1/F9/T2/TB2, certificata Eurovent
    • Superfici interne lisce con 4 bacinelle di raccolta condensa inclinate

Vantaggi per il cliente

  • Massima flessibilità di struttura e dimensioni per adattarsi esattamente ai requisiti del cliente
  • Semplicità di installazione grazie alla struttura modulare e al sistema di connessione facile del modulo
  • Basso consumo energetico e potenza del ventilatore specifica con componenti e recupero di energia ad alta efficienza
  • Struttura dell'involucro lavabile e ottimizzata per una migliore qualità dell'aria interna
  • Conforme a VDI 6022 e DIN 1946 disponibile con classe energetica Eurovent Classe A
  • Tutti i pannelli rimovibili per un'accessibilità totale

Opzioni

  • Isolamento Rockwool ad alta densità (80 kg/m3)
  • Strato interno / esterno in peraluman, acciaio inossidabile 304 o lamiera metallica 316
  • Kit di montaggio/kit spedizione
  • Tutte le parti interne sono rivestite o realizzate in acciaio inossidabile

Accessori

  • Finestre d'ispezione e luci cablate
  • Manometri e pressostati
  • Raccordi flessibili, griglie antipioggia, serrande di aspirazione, schermi sabbia

Sistemi di regolazione (disponibili solo in alcuni paesi)

  • Sistemi di regolazione installati in fabbrica incluso pannello di controllo completo
  • Sottoposti a prova funzionale prima della spedizione
  • Sistema di controllo dell'unità di trattamento dell'aria programmabile MP581
  • Strategie di controllo avanzato e personalizzato
  • Avviatori, azionamenti a frequenza variabile
  • Sensori e attuatori
  • Messa in servizio in sito

Modulo di richiesta di contatto