Tracer™ UC600

Dispositivo di controllo programmabile multifunzione

Tracer UC600 è un dispositivo di controllo programmabile dell'unità BACnet, progettato per funzionare con i sistemi Tracer SC e BACnet di terzi. Il dispositivo Tracer UC600 ha I/O e dimensioni adatti alle necessità di controllo per unità di trattamento aria, centrali e altre applicazioni ad alto punteggio. Quando sono necessari altri I/O, sono disponibili i moduli di espansione XM30, XM32 e XM70. Il dispositivo Tracer UC600 può essere impiegato come applicazione generica programmabile e installabile in loco in un'unità Trane di trattamento aria (ordinare l'opzione morsettiera di fabbrica). Il montaggio completo in fabbrica delle unità di trattamento aria deve essere programmato e verrà annunciato precedentemente alla disponibilità. 

Se associato ad un display touchscreen a colori TD7, il dispositivo UC600  offre una soluzione completamente flessibile per gestire lo schema di controllo avanzato, compresa la programmazione dell'orario del giorno, la notifica degli allarmi, le modifiche regolate dall'operatore. La grafica dell'interfaccia TD7 può essere interamente personalizzata.

Modulo di richiesta di contatto