OptiPlant

Soluzione di controllo preconfezionata di Trane

OptiPlant di Trane è una soluzione di controllo personalizzata per impianti di climatizzazione con due refrigeratori raffreddati ad aria all'interno di piccoli edifici e spazi commerciali. In base alla domanda di acqua refrigerata, questo limiterà il funzionamento del refrigeratore e dei suoi dispositivi accessori, riducendo in tal modo i costi operativi.

Un display touchscreen consente di monitorare e controllare i principali parametri operativi. È disponibile una versione con monitoraggio dell'energia.

Vantaggi per il cliente

  • Minori costi di gestione e di manutenzione
    • Riduzione delle ore di esercizio: riduzione minima del 15% nei consumi energetici
    • Maggiore durata dei componenti e costi di manutenzione più ridotti.
  • Controllo semplice del refrigeratore
    • Le schermate intuitive consentono di monitorare e controllare l'impianto con facilità
  • Tracciabilità del funzionamento dell'impianto
    • Il registro eventi e gli andamenti della temperatura del sistema sono visualizzati nei sette giorni precedenti
  • Rapido ritorno sugli investimenti
CARATTERISTICHE  FUNZIONE 
Chiller Scheduling  Avvia il funzionamento dei refrigeratori in un momento specifico del giorno per amplificare i risparmi energetici e ridurre l'usura del compressore.
Limite della domanda Consente all'utente di azionare al massimo un refrigeratore, indipendentemente dal carico, quando è necessario limitare l'assorbimento di corrente
Soft Start Impedisce che la potenza in eccesso sia portata in linea all'avviamento
Rotazione refrigeratori Equalizza il tempo di funzionamento del refrigeratore
Capacità di comunicazione Consente la condivisione dei dati con il sistema di gestione degli edifici su BACnet™ MSTP

Cerca ulteriori informazioni sui prodotti: Litweb

Modulo di richiesta di contatto