Spazi superiori

Provate edifici ad alte prestazioni

 

Un edificio ad alte prestazioni diventa più che una struttura. E' un risultato. 

Noi di Trane riteniamo che un edificio ad alte prestazioni sia più di una mera struttura atta a seguire determinati criteri. È un risultato, e richiede un approccio olistico alle prestazioni, creando spazi affidabili, sicuri, sani, comodi ed efficienti.

Sappiamo che gli edifici ad alte prestazioni aiutano i proprietari e gli occupanti a raggiungere una maggiore produttività mentre perseguono la propria mission aziendale. A tal fine, Trane si affida a standard operativi e di progetto che sono ideati, misurati e continuamente convalidati per fornire un risultato specifico.

Tali risultati sottolineano la stretta collaborazione tra Trane e i propri clienti, innestando una metodologia esclusiva che unisce analisi finanziaria, operativa ed energetica a offerte di servizi specializzati. Questa metodologia costituisce un approccio “intero edificio, intero ciclo di vita”, che riconosce che il progetto iniziale e la costruzione costituiscono solamente circa il 4-5% dei costi totali dell'intero ciclo vitale di un normale edificio, mentre il funzionamento e la manutenzione rappresentano l'85%.*

Poiché anche gli edifici meglio progettati e costruiti si deteriorano col passare del tempo, Trane ritiene che una strategia di assistenza efficace strettamente allineata con lo scopo dell'edificio sia fondamentale per il risultato di qualunque edificio ad alte prestazioni. Trane offre una gamma di servizi progettati per soddisfare le necessità di qualsiasi organizzazione. Trane può personalizzare un contratto di assistenza per consentirti di raggiungere lo scopo aziendale attraverso le prestazioni dei sistemi della vostra struttura, dal convalidare l'installazione e le prestazioni delle apparecchiature alla manutenzione di routine programmata e le soluzioni di prestazione energetica.  

Con un'ampia rete di assistenza in Europa e oltre 1.000 addetti alle vendite e tecnici dell'assistenza con la migliore preparazione nel settore, i servizi di assistenza Trane garantiscono la massima affidabilità e convenienza dei sistemi HVAC dal primo giorno, per l'intera vita di esercizio.

*National Institute of Building Sciences (US) (Istituto Nazionale di Scienze dell'Edilizia, Stati Uniti)