Les avancées technologiques innovantes de Trane se traduisent par des gains d'efficacité énergétique impressionnants. Nous aidons nos clients à répondre à leurs besoins en matière de chauffage et de refroidissement grâce à une large gamme de systèmes CVC à haut rendement énergétique, ainsi qu'à la location, aux services, à l'assistance en matière de pièces détachées et à la gestion technique de bâtiment.
Solutions de systèmes thermiques pour toutes les industries
Dernières nouvelles
Blog
Solutions d'entreposage frigorifique pour les événements : Améliorer l'efficacité avec les conteneurs Trane
16-01-2024 - Dans le monde dynamique de l'événementiel, de la restauration, des salons professionnels et des foires, le besoin d'un entreposage frigorifique fiable et efficace est primordial. Qu'il s'agisse de préserver la fraîcheur des aliments pour des milliers de personnes lors d'un festival ou de maintenir l'intégrité des produits sensibles à la température lors d'un salon, la bonne solution de stockage frigorifique peut faire toute la différence. C'est là que les conteneurs frigorifiques Trane, qui offrent un contrôle précis de la température de +40°C à -70°C, entrent en jeu. Entrepôts frigorifiques Trane : précision et polyvalence Trane,...
Blog
Le rôle essentiel des entrepôts frigorifiques dans l'industrie agroalimentaire
13-12-2023 - Introduction Dans...
Blog
Comment la technologie des pompes à chaleur fait progresser les solutions durables de traitement de l'eau sanitaire pour les grands bâtiments
30-11-2023 - Un projet de chauffage, de ventilation et de climatisation pour...
Réalisations clients
La solution Trane Rental assure un refroidissement de confort après qu'un incendie ait endommagé le refroidisseur d'un monument londonien.
Au cœur de Londres, un spectaculaire bâtiment classé Grade II a dû faire face à une situation d'urgence lorsqu'un incendie a endommagé un refroidisseur nouvellement installé. Ce bâtiment emblématique, construit à l'origine comme théâtre à...
Les refroidisseurs à faible niveau sonore de Trane Rental protègent les opérations d'un centre de données au siège d'une banque britannique
Une grande banque de détail du Royaume-Uni procédait à une évaluation complète de son siège, un immeuble de bureaux prestigieux très apprécié dans la City de Londres. Le bâtiment accueille quotidiennement un grand nombre d'employés et de...
L'intervention rapide de Trane Rental assure la réouverture dans les délais d'un grand magasin d'articles ménagers à Bucarest.
Lorsqu'un grand détaillant d'articles ménagers de Bucarest a procédé à une inspection de printemps complète de son grand magasin, une défaillance majeure a été découverte au niveau du refroidisseur. La réouverture n'étant prévue que dans...
La mise à niveau de la technologie de contrôle améliore les performances et la fiabilité du système de refroidissement du processus pour un fabricant néerlandais
Aux Pays-Bas, un important fabricant s'appuie sur deux installations de refroidissement pour assurer le refroidissement des processus dans ses halls de production. Ces installations sont gérées par Trane Chiller Plant Manager, qui supervise les commandes...
Découvrez Trane
Sélecteur de produits
Solutions CVC
Contrats de service
Pièces et accessoires
Contactez Nous
Contactez votre expert Trane
Nous vous aiderons à trouver la solution qui vous convient