Trane Extended Start

Base de performance du système

Caractéristiques générales

Trane Extended Start est la base des bâtiments à haute performance : Douze mois de services à valeur ajoutée.

Trane Extended Start garantit encore davantage, et inclut les cinq services essentiels ainsi que les trois services facultatifs qui constitueront une base pour établir des fondations pour des bâtiments haute performance.

  • Validation de l'installation et du démarrage
    La plupart des pannes de CVC se produisent pendant la première année de fonctionnement du système.
  • Surveillance des paramètres critiques et ajustement de la surveillance des paramètres du système
    Le fonctionnement durant la première année ainsi que les paramètres critiques sont particulièrement cruciaux pendant les premiers mois de fonctionnement.

Avantages pour le client

Vous assure un démarrage adapté de votre système CVC grâce à Extended Start. Il s'agit du meilleur moyen pour garantir une installation correcte ainsi que le meilleur niveau de performance lors de la première année décisive du fonctionnement

Trane Extended Start garantit une intégration adaptée de vos investissements dans votre environnement, et vous permettra des performances élevées et un rendement énergétique efficace.

5 services essentiels

  • Inspection après installation
    Valider la conformité de l'installation et du démarrage suivant les spécifications d'usine.
  • Rapport de référence
    Analyse des caractéristiques de fonctionnement actuelles de votre équipement. Il constituera une référence « conforme à l'installation »  pour suivre les modifications de performance au cours des années à venir.
  • Inspection de « santé »
    Mesurer les paramètres critiques, régler les paramètres de régulation de l'unité et corriger tout écart de fonctionnement.
  • Analyse d'huile du refroidisseur
    Analyser des échantillons, indiquer tout écart et recommander des actions correctives.
  • Remplacements de filtres
    Conformément aux recommandations de Trane pour maximiser le débit et le rendement du système.

3 services en option

  • Analyse vibratoire
    Établir une référence afin d'identifier un éventail de défauts ultérieurs tels qu'un mauvais alignement d'arbre, des défauts de roulement à billes ou de palier  ou des problèmes électriques du moteur.
  • Connectez-vous
    Pour la télésurveillance des alarmes critiques, permet une vérification régulière de la liaison des communications et produit des rapports automatiques d'activité des alarmes critiques.
  • Formation de l'opérateur
    Vos opérateurs reçoivent une formation sur site aux meilleures procédures de fonctionnement et d'entretien pour garantir un fonctionnement sûr, fiable et rentable de votre système.

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact