Exemple de réussite dans le secteur hôtelier

 

Une saison touristique qui commence bien

Une semaine avant les vacances de printemps, un complexe hôtelier sélectif en Espagne a contacté Trane pour réparer deux refroidisseurs en panne. À l'approche de la Semaine Sainte et des prévisions météorologiques très favorables avec des températures supérieures à 25 °C, le taux d'occupation de l'hôtel était très élevé ; l'hôtel souhaitait donc une réponse rapide.

La solution

  • Location de 2 groupes Froids CGAM 070
  • L'équipe d'entretien Trane locale a proposé au responsable de la maintenance de l'hôtel de louer deux nouvelles productions d'eau glacée CGAM-070 pendant que Trane se chargeait de la réparation des refroidisseurs défectueux. Pour ce client, cette réponse s'est avérée être très satisfaisante. Le devis et la commande ont été traités en quelques heures le vendredi. Le lundi suivant, les refroidisseurs ont été livrés sur site, et José Antonio Muñoz - ingénieur pour les services de location sur la région de Murcie - a rapidement procédé à l'installation et à la mise en service. Le mardi, les deux refroidisseurs étaient en service dans l'hôtel.

    Angel Martínez, ingénieur commercial pour les services sur la région, a déclaré : « Toute l'équipe a travaillé ensemble afin de fournir la meilleure solution, et la plus rapide, au client. » Le client a été très satisfait du niveau de service de Trane. Il nous demande à présent d'améliorer le circuit hydraulique du site avec une solution clé en main Trane. ».

 

Pour louer une unité dès maintenant, appelez le

 

044 745 30 30