Services de location pour entrepôts

Régulation de l'air ambiant dans les entrepôts

Un contrôle efficace des niveaux de température et d'humidité dans les entrepôts est essentiel pour assurer des conditions de stockage appropriées et un environnement de travail confortable. La plupart des produits entreposés tels que les produits électroniques, le papier ou les denrées périssables doivent être stockés dans des conditions ambiantes contrôlées. Pour les produits pharmaceutiques, il est primordial que l'entrepôt soit étroitement surveillé. Des variations incontrôlées de l'humidité et de la température peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les médicaments, les rendant inefficaces ou potentiellement dangereux.

Une approche globale de la climatisation ou du chauffage dans l'entrepôt peut améliorer le confort du personnel, tout en optimisant les conditions de stockage pour répondre à vos objectifs opérationnels

Une solution sur mesure pour répondre à vos besoins en entrepôt

  • Les ingénieurs, chargés d'études et techniciens Trane conseilleront et adapteront avec votre équipe d'exploitation la meilleure solution de chauffage et de climatisation du local à traiter (groupe froid, CTA, unités de toiture, climatisation monobloc, frigorifères et chaudières).
  • Les unité de refroidissement ou de chauffage seront minutieusement sélectionnées pour offrir un stockage optimum.
  • La livraison sera prise en charge par notre équipe opérationnelle et logistique. Avec ou sans manutention particulière, l'installation pourra etre assurée par notre équipe de techniciens connue et reconnue partout en France.

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Pour louer une unité dès maintenant, appelez le

044 745 30 30

 

Formulaire rapide de demande de devis

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.