Services de location pour le secteur de la santé

Environnements de guérison hygiéniques, confortables et sains

Dans les environnements de santé, la conformité avec les normes les plus élevées en termes de chauffage, de refroidissement et de qualité de l'air est primordiale. Chaque service doit répondre à des objectifs de contrôle des infections et de gestion de la maladie stricts, ainsi que de confort des patients et du personnel.

L'expertise Trane Rental au service de la santé

En cas de cas d'arret plannifié ou d'une urgence, le service de location trane dispose de toute l'expertise et la réactivité incontestée pour garantir les températures demandées dans les zones hospitalières. La fiabilité et la flexibilité des groupes froid, rooftop (unité de toiture) et centrale de traitement d'air conviennent particulièrement au monde clinique et de santé. Un technicien Trane se tiendra près pour toute intervention.

  • Respect des objectifs de contrôle des infections et de gestion des maladies stricts, ainsi que du confort des patients et du personnel
  • Contrôle de la température, de l'humidité et de la filtration stérile
  • Les patients se rétablissent plus rapidement dans des environnements ambiants correctement contrôlés
  • Réduction des risques pendant les arrêts d'urgence ou les mises à l'arrêt planifiées
  • Solutions de location fiables et rentables
  • Plusieurs niveaux de conception
  • Évaluation en profondeur de vos besoins
  • Intégration parfaite des unités de location dans vos processus opérationnels

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Pour louer une unité dès maintenant, appelez le

044 745 30 30

 

Formulaire rapide de demande de devis