UniTrane™ Harmony

Ventilo-convecteurs

Caractéristiques générales

  • Ventilo-convecteurs apparents ou encastrés pour une installation verticale ou horizontale
  • Moto-ventilateur multi-vitesses AC ou avec modulation de vitesse EC (en option) afin de répondre aux exigences du client
  • Versions froid seul, réversible (option batterie électrique) et 4 tubes
  • Régulation montée et configurée d'usine (en option) avec V2V ou V3V
  • Pieds de support montés en usine pour une application au sol
  • Grille de diffusion d'air résistante
  • Filtre EU3 lavable
  • Performances certifiées Eurovent

Avantages pour le client

  • Fonctionnement silencieux : haut niveau de confort acoustique
  • Coût d'exploitation réduit : faible consommation d'énergie
  • Facilité d'installation et carrosserie à la conception élégante
  • Filtration dernière génération, haute efficacité et perte de pression réduite : les filtres électrostatiques CleanEffects™ capturent les particules micrométriques les plus fines, sans altérer les performances de l'unité.

Description de la gamme

  • FCAS : Modèle carrossé, installation verticale ou horizontale,  avec moto-ventilateur AC
  • FCAE : Modèle carrossé, installation verticale ou horizontale,  avec moto-ventilateur EC
  • FKAS : Modèle non carrossé, installation verticale ou horizontale avec motoventilateur AC
  • FKAE : Modèle non carrossé, installation verticale ou horizontale avec motoventilateur EC
  • FVAS : Modèle en allège, installation verticale, avec motoventilateur AC
  • FVAE : Modèle en allège, installation verticale, avec motoventilateur EC

Options

  • Pieds de support de l'unité montés en usine pour les modèles FVAS et FVAE
  • Grille de reprise montée en usine pour les modèles FVAS et FVAE
  • Vanne(s) à eau 2 ou 3 voies montée(s) en usine avec moteur(s) thermique(s) TOR ou modulant(s)
  • Thermostat mural ou intégré à l'unité
  • Grand choix de chauffages électriques, en fonction de la taille de l'unité
  • Haute pression statique externe disponible
  • Côtés d'accès aux commandes et à l'eau à l'extrémité droite/gauche
  • Ailettes en aluminium à revêtement époxy
  • Possibilité de raccordement d'air neuf

Accessoires

  • Pieds de support pour unité
  • Panneau arrière pour installation devant une baie vitrée
  • Résistance électrique (puissance en fonction de la taille de l'unité)
  • Pompe à condensats auxiliaire
  • Grille d'entrée d'air à ailettes
  • Grilles d'entrée / sortie pour installation non carrossée

Régulation

  • Vaste choix de thermostats muraux adaptés pour toutes les applications d'unité autonome
  • Régulation à distance sans fil
  • Connexion de groupes individuels ou d'ensembles de groupes à l'aide d'une liaison en série
  • Régulation groupée polyvalente, compatible avec protocole de communication Modbus

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact