UniTrane™ D-Line

Les ventilo-convecteurs D-Line qui sont équipés de moto-ventilateurs centrifuges possèdent une consommation énergétique inférieure aux modèles du marché.

Une gamme complète de système de régulation est disponible, y compris des solutions de régulation brevetées sans fil offrant une plus grande flexibilité pour l'installation de groupes, tout en offrant le confort optimal que vous attendez d'un groupe Trane.

Caractéristiques générales :

  • Terminal encastré gainable horizontal de base avec motoventilateur AC ou EC
  • Application à 2 ou 4 tubes
  • Pression statique externe jusqu'à 80 Pa
  • Large de gamme de commandes électroniques à installation murale
  • Performances certifiées Eurovent

Gamme de produits :

  • Les modèles DFS sont équipés de moteur standard et de batterie à 3 ou 4 rangs, avec la possibilité d'ajouter une batterie de 1 ou 2 rangs pour les applications à 4 tubes. Plage de débit d'air : 375 à 2 220 m³/h
  • Les modèles DFE sont équipés de moteur EC et de batterie à 3 ou 4 rangs, avec la possibilité d'ajouter une batterie de 1 ou 2 rangs pour les applications à 4 tubes. Plage de débit d'air : 350 à 1 450 m³/h

Les modèles D-Line peuvent être complétés par toute une gamme d'options et d'accessoires, notamment :

  • Résistance électrique
  • Diffuseurs d'entrée/de sortie d'air
  • Pompes à condensats
  • Filtres
  • Vaste choix de thermostats muraux adaptés pour toutes les applications d'unité autonome
  • Commande groupée pour 20 groupes maximum à l'aide de l'interface infrarouge ou de l'interface thermostat murale

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.