UniTrane™ B-Line

Les ventilo-convecteurs B-Line sont conçus pour des installations encastrées et sont prêts à être connectés à un système gainé. Ils fournissent un débit d'air constant à une pression statique de 150 Pa max. La gamme B-Line est disponible en 5 tailles pour l'alimentation en eau chaude (11-42 kW) et l'alimentation en eau glacée (4-16 kW).

  • Système à 2 ou 4 tubes
  • Résistance électrique
  • Kit de vannes de batterie auxiliaire ou principale
  • Filtre synthétique G3
  • Connexion anti-vibration
  • Plénum à bouche d'admission ou d'alimentation
  • Vaste choix de thermostats muraux adaptés pour toutes les applications d'unité autonome
  • Commande groupée pour 20 groupes maximum à l'aide de l'interface infrarouge ou de l'interface thermostat murale

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact