4 voies CWS/CWE

Caractéristiques générales

  • Profil bas, avec une hauteur d'unité de 296 ou 329 mm, installation possible dans tous les faux plafonds étroits
  • Technologie des ventilateurs à moteur asynchrones standard ou ventilateurs à moteur EC de pointe
  • 3 vitesses de ventilation préréglées en usine
  • Pompe d'évacuation centrifuge montée en usine
  • Volets de soufflage réglables
  • Piquages air neuf sur les deux flancs de l'unité, côté reprise
  • Raccords d'air de soufflage sur deux côtés
  • Capteur d'air de reprise à télécommande infrarouge ou commande électronique via l'interface utilisateur

Avantages pour le client

  • Fonctionnement silencieux : haut niveau de confort acoustique
  • Diffusion de l'air dans 4 directions, avec un excellent effet Coanda
  • Unité configurée en usine pour une installation aisée et une mise en service immédiate
  • Le meilleur de la technologie de commande pour offrir un niveau de confort exceptionnel

Description de la gamme

  • CWS : cassette avec ventilateur à moteur asynchrone
  • CWE : cassette avec ventilateur à moteur EC

Options

  • Chauffage électrique monté en usine
  • Tout type d'application disponible associée à un grand choix d'échangeurs efficaces
  • Régulation à distance infrarouge à monter sur site

Options d'économie d'énergie

  • Moto-ventilateur CE pour des économies d'énergie annuelles de 60 %

Accessoires

  • Vanne à eau de marche/arrêt 2 et 3 voies avec actionneurs thermiques
  • Viroles pour prises d'air neuf

Régulation

  • Vaste choix de thermostats muraux adaptés pour toutes les applications d'unité autonome
  • Régulation groupée pour 20 groupes maximum à l'aide de la régulation à infrarouge ou de l'interface utilisateur murale ETN/ECM à capteur de température ambiante

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.