Airfinity™ XL

120-290 kW

Caractéristiques générales

  • Systèmes de chauffage, de refroidissement et de ventilation réunis au sein d’une seule et même solution
  • Débit d’air pouvant atteindre 48 000 m3/h et puissance maxi. de 290 kW
  • Disponible en versions pompe à chaleur réversible ou refroidissement seul
  • Systèmes de chauffage auxiliaire (brûleur à gaz, résistance électrique ou batterie à eau chaude) 
  • Compresseurs Scroll à volume variable configurés en tandem pour garantir un niveau de rendement élevé toute l’année
  • Économiseur avec Free Cooling total
  • Ventilateur d'alimentation à roue libre à commutation électronique (EC) équipé d'un système de modulation du débit d’air 
  • Récupération d'énergie par roue d'enthalpie pour optimiser les économies d'énergie 
  • Régulateur Trane CH536 avec système de régulation de confort intelligent et fonctions d'économie d'énergie intégrées
  • Panneau à double paroi avec isolation de 50 mm d’épaisseur
  • Détendeur électronique pour un contrôle plus précis de la température
  • Gestion sophistiquée du dégivrage pour gagner en fiabilité, en confort et en efficacité en mode Chauffage
  • Certification Eurovent

Avantages pour le client

  • Solution tout-en-un : gain de temps et réduction des frais d’installation et de mise en service
  • Haute efficacité saisonnière à pleine charge, niveau supérieur aux réglementations européennes en vigueur
  • Des solutions de Free Cooling et de récupération de chaleur pour un coût total d'exploitation moindre
  • Conception modulaire dotée de commandes entièrement intégrées 
  • Personnalisable pour répondre précisément à vos besoins sans avoir besoin de faire de compromis

Grand choix d'options, dont :

  • Chauffage auxiliaire (résistance électrique, batterie à eau chaude, brûleur de gaz)
  • Module de récupération d'énergie (roue rotative)
    • Roue d’enthalpie pour contrôle de la température et de l'humidité (certifié Eurovent)
    • Solution clé en main : comprend des ventilateurs d'extraction et des filtres sur les sections d'air frais/refoulement
    • Légère et compacte : pour un transport et une manipulation faciles
    • Éco-énergétique : retour sur investissement sur 3 ans, généralement
    • Fiabilité : Protection antigel pour les applications à basse température ambiante
  • Caisson d’extraction avec ventilateurs haute pression
  • Tracer Concierge : permet de gérer jusqu’à 30 unités de toiture de manière conviviale et économique

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Solution idéale pour les applications de vente au détail
  • Modification des calendriers CVC et d’éclairage sur une seule interface
  • Permet de modifier les points de consigne de température et d’humidité
  • Envoi de notifications sur l’état ou les pannes de l’unité CVC
  • Le panneau d’affichage convivial permet de faire des réglages limités
  • Régulation du système simplifié et abordable pour jusqu'à 30 unités de toiture

Rechercher plus de produits

*Pour obtenir davantage de fiches techniques Ecodesign, veuillez contacter votre commercial Trane.

Contact Request Form