Solution solaire Airfinity™

40-135 kW

Airfinity™ Solar de Trane est un système solaire autonome conçu pour fonctionner directement à l’énergie solaire, combinant le meilleur des deux mondes :

les meilleures unités de climatisation de toiture sur le marché sont associées à la technologie éprouvée des panneaux photovoltaïques en silicone et aux meilleurs variateurs de leur catégorie.

Grâce à l’utilisation d’une énergie solaire propre, la solution de climatisation de toiture de Trane vous offre une manière innovante pour alimenter votre système de climatisation, en partie ou en totalité, tout en continuant à profiter de la rapidité et de la facilité d'installation d'un système à détente directe.

Cela se traduit par les coûts de fonctionnement plus faibles et une réduction de l’empreinte carbone, sans pour autant compromettre votre confort.

Caractéristiques générales

Ce système comprend :

  • unités de toiture Airfinity™ : unités de climatisation à détente directe et à haut rendement conçues pour assurer la ventilation et la climatisation d'un espace intérieur
  • panneaux photovoltaïques en silicone
  • une structure de montage permet d'installer les panneaux photovoltaïques sans percer la toiture du bâtiment
  • variateur à haut rendement
  • isolation double et câbles résistants aux UV adaptés aux unités de toiture et connecteurs sertis, étanches, de classe IP65

Avantages pour le client

  • Solution totale : hautes performances, facilité d'installation et fonctionnement irréprochable garantis avec l'unité de toiture Trane Airfinity™
  • Kit préconfiguré : Kits solaires préconfigurés, comprenant un certain nombre de panneaux photovoltaïques, variateurs, câbles et structures de montages nécessaires pour répondre à vos besoins énergétiques
  • Installation « prête à l'emploi »: tous les composants ont été soigneusement sélectionnés pour simplifier leur installation sur site.
  • Flexible et adaptable : Liberté de choisir dans un grand nombre de kits et possibilité d’inclure ultérieurement un kit solaire supplémentaire
  • Solution optimisée pour un rendement maximal : la solution solaire Airfinity™ est équipée de variateurs qui atteignent des pics de rendement de plus de 98 % qui permettent d’utiliser un module d'interface ModBus pour faciliter son intégration au système de gestion des bâtiments
  • Solution conforme aux certifications BREAAM (méthode d'évaluation de la performance environnementale des bâtiments développée par le BRE) et LEED (système d'évaluation des bâtiments durables) : Optimise la valeur de votre propriété à l'aide de technologies totalement renouvelables et durables

 

 

 

 

 

 

 

 

Tracer Concierge™

  • Solution idéale pour les commerces, centres commerciaux
  • Modification des calendriers CVC et d’éclairage sur une seule interface
  • Permet de modifier les points de consigne, de température et d’humidité
  • Envoi de notifications sur l’état ou les pannes de l’unité CVC
  • Le panneau d’affichage convivial permet de faire de nombreux réglages
  • Régulation du système simplifié et convivial jusqu'à 15 unités de toiture

 

Formulaire de demande de contact