Pompe à chaleur XStream™ RTWF

385-2020 kW

Caractéristiques générales

Les pompes à chaleur XStream de Trane sont une alternative intelligente aux chaudières traditionnelles et sont dotées de fonctionnalités qui répondent efficacement aux besoins des applications de géothermie et de chauffage urbain.

  • Fluide frigorigène R1234ze avec un PRP proche de zéro (< 1)
  • R513A
  • R134a
  • La conception à compresseurs multiples permet un niveau d’efficacité exceptionnel à charge partielle grâce à la possibilité de mettre les compresseurs à l'arrêt tout en utilisant toute la surface d'échange de chaleur pour le ou les compresseurs restants.
  • Les refroidisseurs et pompes à chaleur XStream tirent profit de l’échangeur de chaleur tangentiel de série pour réduire la charge de travail, quelles que soient les conditions de fonctionnement.
  • Température de condensation maximale : 85°C, avec R1234ze (68°C avec R134a)
  • 3 niveaux d’efficacité différents :
    • SE: Efficacité standard
    • HE: Haute efficacité
    • HSE: Haute efficacité saisonnière (avec AFD)

Avantages pour le client :

  • Capacités étendues et inégalées
  • Efficacité élevée en mode Refroidissement et en mode Chauffage
  • Taux de fiabilité de 99,5 %
  • Grande adaptation aux diverses exigences des applications

Description de la gamme :

  • Pompe à chaleur monobloc RTWF R134a/R513A : 385-2 020 kW
  • Pompe à chaleur monobloc RTWF G R1234ze : 385-1 340 kW

Options principales

  • Application avec haute température à la sortie du condenseur
  • Double condenseur avec valeur Delta T importante
  • Dispositif d'insonorisation
  • Raccordement côté gauche/droit
  • Fonctionnement avec le VPF
  • Commande intelligente et interface combinées de Trane
    • Écran tactile couleur 7" Tracer™ TD7 de pointe
    • Présentation claire des informations clés
    • Paramétrage de l'écran, analyse des données, rapports et alarmes
    • Navigation simple et intuitive
    • Fonctionnement, surveillance et gestion efficaces
    • Conception durable pour une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Régulateur Trane™ UC 800
    • Plateforme de commande Trane nouvelle génération pour refroidisseurs
    • Algorithmes avancés pour les conditions les plus extrêmes
    • Pour assurer un fonctionnement efficace et fiable
  • Connectivité
    • Interopérabilité complète via l'interface SmartCom BACnetTM (IP et MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Fonctionnement maître/esclave
    • Dispositif de commande à distance via le système GTB Trane ou le système de régulation de l'installation de production de froid

Formulaire de demande de contact