Pompe à chaleur CGWN

180 - 500 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseurs Scroll hermétiques haute efficacité à faible niveau de vibrations et acoustique, et protection intérieure complète contre la surchauffe
  • Température de l'eau chaude sortante jusqu'à +60 °C
  • Contrôle de la température de sortie d'eau au condenseur
  • La tôlerie extérieure est galvanisée et protégée par une couche de peinture poudre RAL 9002
  • Les panneaux d’accès sont facilement démontables à l’aide d’une clé carrée et des poignées
  • Conçu pour une installation intérieure et extérieure
  • Charge d'huile et de fluide frigorigène complète effectuée en usine
  • Tension d'alimentation 380, 400 et 415 V
  • Transformateur 400 / 110 V pour le contrôle
  • Détection de phase et de déséquilibre

Avantages pour le client

Pompe à chaleur hautes performances basée sur :

  • Refroidisseur à conception compacte avec module hydraulique intégré pour une installation plus facile et plus rapide
  • Idéal pour diverses applications de confort et industrielles 
  • Régulation de dernière génération assurant une fiabilité accrue pour des coûts de propriété réduits

Options

  • Version haute efficacité
  • Démarrage progressif
  • Commande de pompe à eau - simple ou double
  • Limitation de la puissance du compresseur
  • Housses d'isolation acoustique du compresseur
  • Manomètres haute et basse pression
  • Module hydraulique comprenant :
    • pompe d'évaporateur simple ou double avec filtre à eau et prises de pression
    • pompes de condenseur à variateur de vitesse comprenant : régulateur de débit, filtre à eau et prises de pression pour la protection contre le gel en hiver
    • Combinaisons de modules hydrauliques disponibles : évaporateur seul, condenseur seul ou les deux

Régulation Tracer™ CH530

Régulateur Adaptive Control™ à microprocesseur caractérisé par :

  • Interface opérateur facile à utiliser
  • Point de consigne auxiliaire local, externe, ou à décalage linéaire par signal analogique externe
  • Limitation de la puissance absorbée (en option)
  • Relais programmables de témoins d'alarme (options)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus (en option)

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.