Pompe à chaleur CXAO

403 -1264 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseurs Scroll
  • Ventilateurs hélicoïdes ÉCO-PROFILE à équilibrage statique et dynamique
  • Échangeur de chaleur à tube et calandre ou à plaque équipé d’un commutateur de pression différentielle et d'une protection antigel (chauffage électrique) côté eau
  • Batteries à ailettes haute efficacité (avec tubes en cuivre sans soudure dudgeonnés contre de l'aluminium ondulé) des échangeurs de chaleur côté air
  • Caisson et panneaux en acier galvanisé et peint

Avantages pour le client

  • Fluide frigorigène R-410A écologique et efficace, et échangeurs de chaleur avec surface augmentée
  • Dimensions globales compactes offrant une grande souplesse en matière d'installation
  • Simplicité des opérations de maintenance grâce à un accès aisé aux composants

Options

  • Fonction marche/arrêt de la régulation de la condensation
  • Régulation de la condensation avec modulation variable de vitesse des ventilateurs
  • Chauffage électrique du coffret électrique avec thermostat
  • Relais de protection en cas de défaut des phases
  • Inversion automatique des pompes à eau
  • Grilles de protection des batteries de condensation
  • Grille anti-intrusion intégrée
  • Manomètres à gaz
  • Démarrage progressif
  • Batteries de condensation pré-peintes
  • Ailettes des batteries de condensation avec traitement époxy
  • Batteries de condensation en cuivre étamé/cuivre ou cuivre/cuivre

Accessoires

  • Contrôleur de débit
  • Remplissage d’eau automatique
  • Filtre à eau
  • Brides de raccordement
  • Adaptateur Victaulic
  • Manomètres d’eau
  • Amortisseurs anti-vibrations en caoutchouc et/ou à ressorts

Commandes

  • Écran LCD standard avec 8 touches de navigation
  • Microprocesseur 32 bits avec une mémoire de stockage de 4 Mo, une horloge temps réel pour la sauvegarde des alarmes, un logiciel de commande multilingue
  • Carte de communication RS485
  • En option
    • Affichage de contrôle à distance de la régulation
    • BACnetTM, LonTalk® Capacités de communication

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.