Pompe à chaleur CXAM AquaStream 3G

60 -470 kW

Caractéristiques générales

  • Deux niveaux d'efficacité : haute ou standard
  • Trois versions acoustiques : Standard, faible bruit et package d’insonorisation complet
  • Compresseurs Scroll à haute efficacité
  • Température de l'eau chaude sortante jusqu'à +55 °C
  • Circuit frigorifique breveté
  • Modèle Trane avec ventilateurs à faible niveau de bruit montés sur charnières
  • un détendeur électronique ;
  • Échangeurs de chaleur à plaques brasées
  • Composants à revêtement en poudre pour une durabilité accrue
  • Sectionneur/transformateur
  • Contrôleur de débit

Avantages pour le client

  • Efficacité du cycle de vie
  • Efficacité et niveau sonore sans compromis
  • Pour un fonctionnement toute l'année
  • Fiabilité et durabilité extrêmes
  • Idéal pour diverses applications de confort et industrielles 
  • Facilité d'installation et d'entretien

Options

  • Module hydraulique intégré avec ou sans réservoir tampon
  • Pompe simple ou double
  • Variateur de fréquence pour réglage du débit de la pompe
  • Contrôle de protection antigel
  • Batterie de condenseur avec revêtement époxy noir
  • Grille de protection persiennée, protection d'accès

Accessoires

  • Amortisseurs élastomères
  • Kit de raccordement de tuyauterie rainurée

Régulation Tracer™ CH530

Microprocesseur Adaptive Control™ avec :

  • Interface opérateur conviviale
  • Gestion intelligente du dégivrage
  • Marche/arrêt à distance
  • Interverrouillage externe
  • Commande de la pompe à eau glacée
  • Carte de fabrication de glace (en option)
  • Carte pour modification à distance des points de consigne d'eau glacée et du limiteur d'intensité (en option)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus Capacités de communication

Formulaire de demande de contact

Autres services