Pompe à chaleur CXA

14 -43 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseur Scroll
  • Ventilateurs axiaux de type hélicoïde
  • Échangeur de chaleur côté air avec tubes en cuivre sans soudure et ailettes en aluminium
  • Échangeur de chaleur côté eau à plaque brasée en acier équipé d’un commutateur de pression différentielle et d'un chauffage électrique de protection antigel
  • Contrôle de la pression de condensation à basse température ambiante avec modulation de la vitesse des ventilateurs
  • Coffret électrique avec interrupteur principal
  • Caisson et panneaux en acier galvanisé et peint

Avantages pour le client

  • Parfaite conformité à la directive ErP 2009/125/CE
  • Le dégivrage numérique est un système auto-adaptatif de dégivrage capable d’intervenir uniquement en cas de formation de givre d’épaisseur uniforme sur les ailettes des batteries
  • La régulation logique dynamique (DLC) gère le différentiel de la température d'entrée d’eau en fonction de sa vitesse de variation. Grâce à la DLC, le nombre de démarrages de compresseur est réduit, garantissant des économies financières et énergétiques.
  • La fonction Point de consigne dynamique (DSP) permet de modifier simultanément le point de consigne afin de garantir en permanence des conditions optimales de confort et de réaliser le maximum d'économies d'énergie.

Options

  • Kit pour température ambiante basse (jusqu'à -10 °C) en mode Chauffage
  • Option température de l'eau basse (jusqu'à -12 °C)
  • Module hydraulique avec pompe à eau
  • Module hydraulique avec pompe à eau et réservoir d'eau (livrés séparément)
  • Housses d'isolation acoustique de compresseur
  • Démarrage progressif
  • Chauffage électrique du coffret électrique avec thermostat
  • Relais de protection en cas de défaut des phases
  • Batteries de condensation avec traitement époxy

Accessoires

  • Panneau de commande à distance
  • Carte de communication RS485
  • Régulateur de débit
  • Remplissage d’eau automatique
  • Filtre à eau
  • Manomètres d’eau
  • Amortisseurs anti-vibrations en caoutchouc
  • Régulateur à microprocesseur pour gérer le démarrage et l'arrêt de l'unité, paramétrer le mode de fonctionnement, configurer les paramètres et afficher le code de panne

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.