Refroidisseur XStream RTWF

935 -1870 kW

Caractéristiques générales

Les refroidisseurs XStream de Trane sont conçus pour obtenir la meilleure efficacité de charge partielle de l'industrie sans compromettre l'environnement.

  • La conception à compresseurs multiples permet des rendements en charge partielle exceptionnels grâce à la possibilité de mettre les compresseurs à l'arrêt tout en utilisant toute la surface d'échange de chaleur pour le ou les compresseurs restants.
  • Double circuit
  • Les refroidisseurs et pompes à chaleur XStream tirent profit de l’échangeur de chaleur tangentiel de série pour réduire la charge de travail, quelles que soient les conditions de fonctionnement.
  • 3 niveaux de rendement différents :
    • SE : Rendement standard
    • HE : Haut rendement
    • HSE : Rendement saisonnier élevé (avec AFD)

Avantages pour le client

  • Capacités étendues et inégalées
  • Efficacité élevée en mode de refroidissement et de chauffage
  • Taux de fiabilité de 99,5 %
  • Adaptée aux fortes températures de condensation et aux applications de pompe à chaleur avec production d'eau chaude à une température maximale de 68 °C
  • Grande adaptation aux diverses exigences des applications

Options principales

  • Application avec haute température en sortie de condenseur
  • Refroidissement de procédé - Temp. d’eau à la sortie de l’évaporateur jusqu'à -12 °C
  • Fabrication de glace
  • Ensemble d'insonorisation
  • Raccordement côté gauche/droit
  • Fonctionnement avec le VPF
  • Commande intelligente et interface combinées de Trane
    • Écran tactile couleur 7" Tracer™ TD7 de pointe
    • Présentation claire des informations clés
    • Paramétrage de l'écran, analyse des données, rapports et alarmes
    • Navigation simple et intuitive
    • Fonctionnement, surveillance et gestion efficaces
    • Construction durable pour une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Régulateur Trane™ UC 800
    • Plateforme de commande Trane nouvelle génération pour refroidisseurs
    • Algorithmes avancés pour les conditions les plus extrêmes
    • Assure un fonctionnement efficace et fiable
  • Connectivité
    • Interopérabilité complète via l'interface SmartCom BACnetTM (IP et MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Fonctionnement maître/esclave
    • Possibilité de commande totale à distance via la GTB de Trane ou les commandes de gestion de production du froid

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.