Refroidisseur XStream RTHF

850-3 670 kW

Caractéristiques générales

Les refroidisseurs Trane XStream sont conçus pour atteindre le meilleur niveau d’efficacité à charge partielle du secteur tout en respectant l'environnement.

  • Fluide frigorigène R1234ze avec un PRP proche de zéro (< 1)
  • R134a
  • La conception à compresseurs multiples permet un niveau d’efficacité exceptionnel à charge partielle grâce à la possibilité de mettre les compresseurs à l'arrêt tout en utilisant toute la surface d'échange de chaleur pour le ou les compresseurs restants.
  • Double circuit
  • Les refroidisseurs et pompes à chaleur XStream tirent profit de l’échangeur de chaleur tangentiel de série pour réduire la charge de travail, quelles que soient les conditions de fonctionnement.
  • 2 niveaux d’efficacité différents :
    • XE: extra haute efficacité
    • HSE: Haute efficacité saisonnière (avec AFD)

Description de la gamme

  • Refroidisseur monobloc RTHF R134a : 1 135-3 670 kW
  • Refroidisseur monobloc RTHF G R1234ze : 850-2 755 kW

Avantages pour le client

  • Capacités étendues et inégalées
  • Efficacité élevée en mode Refroidissement et en mode Chauffage
  • Taux de fiabilité de 99,5 %
  • Grande adaptation aux diverses exigences des applications

Options principales

  • Refroidissement de procédé - Temp. d’eau à la sortie de l’évaporateur jusqu'à -12 °C
  • Fabrication de glace
  • Raccordement côté gauche/droit
  • Fonctionnement avec le VPF
  • Commande intelligente et interface combinées de Trane
    • Écran tactile couleur 7" Tracer™ TD7 de pointe
    • Présentation claire des informations clés
    • Paramétrage de l'écran, analyse des données, rapports et alarmes
    • Navigation simple et intuitive
    • Fonctionnement, surveillance et gestion efficaces
    • Conception durable pour une utilisation en intérieur et en extérieur
  • Régulateur Trane™ UC 800
    • Plateforme de commande Trane nouvelle génération pour refroidisseurs
    • Algorithmes avancés pour les conditions les plus extrêmes
    • Assure un fonctionnement efficace et fiable
  • Connectivité
    • Interopérabilité complète via l'interface SmartCom BACnetTM (IP et MSTP), LonTalk®, Modbus
    • Dispositif de commande à distance via le système GTB Trane ou le système de régulation de l'installation de production de froid

Formulaire de demande de contact