Refroidisseur RTUD

235 - 770 kW

Caractéristiques générales

  • Installation avec un condenseur déporté
  • Compresseur à vis semi-hermétique à entraînement direct, basse vitesse avec seulement 3 pièces mobiles, moteur refroidi par gaz d’aspiration
  • Entraînement Adaptive Frequency™ (AFD) de Trane
  • Contrôle de la charge à modulation intégrale (15-100 %)
  • 4 niveaux de rendement différents :
    • SE: Rendement standard
    • HE: Haut rendement
    • XE: Extra haute rendement
    • HSE: Rendement saisonnier élevé (avec AFD)
  • Contrôle de la température de l'eau de sortie du condenseur à partir du CH530
  • Commande de ventilateur
  • Température maximum du condenseur de 67 °C
  • Encombrement au sol réduit – peut passer par une porte standard de simple largeur
  • Construction boulonnée permettant un démontage facile de l'unité
  • Raccordement électrique simple – réduction des coûts de câblage
  • Coffret démarreur étoile-triangle monté en usine

Avantages pour le client

Refroidisseur haute performance basé sur :

  • Évaporateur « à ruissellement » : performances plus élevées avec charge de fluide frigorigène réduite
  • Régulation dernier cri assurant une fiabilité de haut niveau et de faibles coûts d'exploitation
  • Entraînement Adaptive Frequency™ (AFD) de Trane pour une efficacité améliorée à charge partielle sur la version HSE

Description de la gamme

  • RTWD : refroidisseur monobloc
  • RTUD : refroidisseur sans condenseur

Options principales

  • Refroidissement à basse température jusqu'à -8 °C
  • Fabrication de glace
  • Évaporateur à 3 passes
  • Interrupteur-sectionneur à fusible
  • Disjoncteur
  • Protection contre les sous-tensions et les surtensions
  • Point de consigne eau glacée et limite actuelle externe
  • Relais programmables
  • Compteur
  • Sortie analogique d'intensité du moteur
  • Ensemble d'atténuation sonore
  • Manomètres

Accessoires

  • Isolateurs en élastomère
  • Kits de raccords
  • Régulateur de débit

Régulation Tracer™ CH530

Régulateur Adaptive Control™ à microprocesseur caractérisé par :

  • Interface opérateur conviviale
  • Commande de la pompe à eau glacée

Options de régulation :

  • Contrôle de la température de l'eau de sortie du condenseur
  • Relais programmables
  • Réinitialisation des points de consigne par signal analogique
  • Sortie de pression de réfrigérant du condenseur
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus Interfaces de communication

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.