Refroidisseur RTHD evo série R™

545-1 450 kW

Caractéristiques générales

  • 4 niveaux de rendement : SE, HE, XE et HSE équipés d'un variateur de fréquence (AFD) Trane avec gain de rendement à charge partielle (ESEER)
  • Compresseur à vis semi-hermétique à entraînement direct, basse vitesse avec seulement 3 pièces mobiles, moteur refroidi par gaz d’aspiration
  • Contrôle de la charge à modulation intégrale (15-100 %)
  • Empreinte au sol compacte – franchit les portes doubles de largeur standard
  • Construction boulonnée permettant un démontage facile de l'unité
  • Coffret démarreur étoile-triangle monté en usine
  • Système de tuyauterie simplifié – les seuls raccordements requis sont les tuyauteries rainurées de l’évaporateur et du condenseur
  • Raccordement électrique simple – réduction des coûts de câblage

Avantages pour le client

Une efficacité leader du secteur, grâce à :

  • Évaporateur « à ruissellement » : performances supérieures avec une charge de fluide frigorigène réduite
  • Nouvelle régulation Trane pour une fiabilité du système et une interface homme-machine optimales
  • Compresseur à vis Trane – conçu pour la performance, construit pour durer
  • Trane Adaptive Frequency Entraînement (AFD) en option pour une meilleure efficacité à charge partielle

Options

  • Évaporateur à 2 à 6 passes (selon la taille)
  • Fabrication de glace
  • Raccordement côté gauche ou côté droit
  • Sectionneur avec ou sans fusible
  • Protection contre les sous-tensions et les surtensions
  • Vannes du condenseur

Accessoires

  • Patins en néoprène
  • Isolateurs en néoprène
  • Kits de raccords
  • Contrôleur de débit

Régulation

  • La meilleure régulation : UC800
    • Écran couleurs tactile de 7 pouces facile à lire
    • Algorithmes leaders du secteur
    • Communication selon un protocole ouvert
    • Technologie Adaptative Control
  • Régulation adaptative à boucle fermée
  • Charge progressive (HSE)
  • Redémarrage rapide
  • Interface de communication intelligente : BACnetTM, LonTalk®, Modbus Interfaces de communication
  • Mesure d'énergie

Formulaire de demande de contact