Refroidisseur centrifuge eCTV CenTraVac™ CVHH/CDHH

3 000 -14 000 kW

Caractéristiques générales

  • Fluide frigorigène R1233zd(E) à faible PRG de nouvelle génération
  • CVHH- Circuit unique / compresseur unique
  • CDHH- Double circuit / deux compresseurs
  • Compresseurs multi-étage à entraînement direct
  • Compresseur de type semi-hermétique
  • Économiseur
  • Redémarrage rapide après interruption de l'alimentation

Avantages pour le client

  • Fiabilité
  • Efficacité
  • Faibles émissions

 

Les refroidisseurs Série E™ CenTraVac™ font partie de la gamme de produits EcoWise™ d'Ingersoll Rand conçus pour réduire leur impact environnemental en utilisant des fluides frigorigènes de nouvelle génération à faible potentiel de réchauffement global (PRG) et à haute performance de fonctionnement.

Options

Comme avec tous les refroidisseurs CenTraVac ™, les options de sélection aboutissent à une unité construite selon vos spécifications. Des options permettant de faire des économies d'énergie dès le choix du contrat de fourniture d'électricité, en passant par tout une gamme d'options de basse et moyenne tension, votre refroidisseur Trane vous correspond.

  • Les options de basse tension (< 600 V) incluent des démarreurs étoiles-triangles ou électroniques fixés sur le groupe ou à distance ou un variateur Adaptive Frequency™ installé sur l'unité.
  • Les options moyenne tension (3,3-6,6 kV ou 10-11 kV) incluent un réacteur primaire direct monté sur le groupe ou à distance ou des démarreurs auto-transformeurs, ou un variateur Adaptive Frequency™ installé sur l'unité.

Parmi les options de caisson :

  • Capacités de la pompe à chaleur jusqu'à 60 °C pour la sortie d'eau du condenseur
  • Récupération de chaleur complète (échangeur de chaleur à double faisceau et récupération de chaleur complète)
  • Condenseur auxiliaire (récupération de chaleur partielle)
  • Stockage thermique (jusqu'à -7,8 °C)
  • Refroidissement naturel

Automate de gestion Tracer AdaptiView™

  • En fournissant l'intelligence derrière les refroidisseurs Centravac, les stratégies Adaptive Control™ de Trane répondent à diverses conditions pour maintenir l'efficacité de fonctionnement de l'installation de refroidissement pour toutes les applications, avec des algorithmes de contrôle brevetées qui optimisent les performances des systèmes de débit primaire variable.
  • La conception du protocole ouvert fonctionne avec n'importe quel système de gestion technique sans que des passerelles ne soient nécessaires (BACnetTM, LonTalk®, et Modbus RTU)

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact