Refroidisseur CGWN/CCUN

44 -315 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseurs Scroll hermétiques haute efficacité à faible niveau de vibrations et acoustique, et protection intérieure complète contre la surchauffe
  • La tôlerie extérieure est galvanisée et protégée par une couche de peinture poudre RAL 9002
  • Les panneaux d’accès sont facilement démontables à l’aide d’une clé carrée et des poignées
  • Conçu pour une installation intérieure et extérieure
  • Température de sortie d’eau maximum du condenseur : 60 °C
  • Tension d'alimentation 380, 400 et 415 V
  • Transformateur 400 / 110 V pour le contrôle
  • Détection de phase et de déséquilibre

Avantages pour le client

  • Refroidisseur à conception compacte avec module hydraulique intégré pour une installation plus facile et plus rapide
  • Idéal pour diverses applications de confort et industrielles 
  • Régulation de dernière génération assurant une fiabilité accrue pour des coûts de propriété réduits

Description de la gamme

  • CGWN : refroidisseur monobloc
  • CCUN : refroidisseur sans condenseur

Options

  • Version haute efficacité
  • Démarrage progressif
  • Commande de pompe à eau de l'évaporateur, simple ou double
  • Condenseur avec commande de pompe à eau, simple ou double
  • Housses d'isolation acoustique du compresseur
  • Manomètres haute et basse pression
  • Module hydraulique comprenant :
    • Pompe d'évaporateur simple ou double avec filtre à eau et prises de pression
    • Pompes de condenseur à variateur de vitesse avec contrôle du débit, température de l'eau de reprise et de sortie du condenseur
    • Combinaisons de modules hydrauliques disponibles : évaporateur seul, condenseur seul ou les deux

Régulation Tracer™ CH530

Régulateur Adaptive Control™ à microprocesseur caractérisé par :

  • Interface opérateur conviviale
  • Point de consigne auxiliaire local, externe, ou à décalage linéaire par signal analogique externe
  • Limitation de la puissance absorbée (en option)
  • Relais programmables de témoins d'alarme (options)
  • Contrôles de fabrication de glace (en option)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus (en option)
  • Contrôle de la température de sortie d'eau au condenseur (en option)

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.