Refroidisseur CGWH/CCUH

50 -157 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseurs Scroll hermétiques à haute efficacité avec faibles niveaux vibratoires et acoustiques, et protection interne complète contre la surchauffe
  • La tôlerie extérieure est galvanisée et protégée par une couche de peinture poudre RAL 9002
  • Les panneaux d’accès sont facilement démontables à l’aide d’une clé carrée
  • Conçu pour une installation intérieure
  • Température de sortie d’eau maximum du condenseur : 50 °C
  • Tension d'alimentation 380, 400 et 415 V
  • Détection de phase et de déséquilibre
  • Transformateur 400 / 220 V pour le contrôle

Avantages pour le client

  • Refroidisseur haute performance
  • Conception compacte
  • Installation intérieure : facilité d'entretien
  • Exigences d'entretien minimales

Description de la gamme

  • CGWH : refroidisseur monobloc
  • CCUH : refroidisseur sans condenseur

Options

  • Housses d'isolation acoustique du compresseur
  • Manomètres haute et basse pression
  • Commande de pompe à eau de l'évaporateur, simple ou double
  • Filtre à eau
  • Module hydraulique

Régulation Tracer™ CH530

Régulateur Adaptive Control™ à microprocesseur caractérisé par :

  • Interface opérateur conviviale
  • Point de consigne auxiliaire local, externe, ou à décalage linéaire par signal analogique externe
  • Limitation de la puissance absorbée (en option)
  • Relais programmables de témoins d'alarme (en option)
  • Contrôles de fabrication de glace (en option)
  • BACnetTM, LonTalk®, Modbus Interface de communication
  • Contrôle de la température de sortie d'eau au condenseur (en option)

Formulaire de demande de contact