Refroidisseur RTAC série R™

400 -1500 kW

Caractéristiques générales

  • Encombrement au sol réduit
  • Raccordement électrique simple
  • Puissance adaptée à la charge
  • Faibles niveaux sonores
  • Évaporateur à ruissellement – coefficient de performance (COP) élevé et charge de fluide frigorigène réduite
  • Coffret démarreur étoile-triangle monté en usine
  • Installation dans un espace restreint – dégagements latéraux de 1,2 m

Avantages pour le client

  • Fiabilité : Compresseur à vis Trane ne comprenant que 3 pièces mobiles
  • Efficacité : 3 niveaux de rendement, pour répondre à vos exigences
  • Certification Eurovent classe A

Options

  • Fonctionnement haute température (jusqu’à 52 °C)
  • Fonctionnement basse température (jusqu'à -18 °C)
  • Version faible niveau acoustique équipée de ventilateurs basse vitesse et d'un caisson d'isolation acoustique sur les compresseurs
  • Version haute efficacité
  • Sectionneur
  • Raccordements au bord de l'unité par tuyauterie rainurée
  • Passe supplémentaire et tuyaux spécifiques pour les applications à basse température d'eau (jusqu'à -12 °C)
  • Ailettes en aluminium revêtues d'époxy noir pour les environnements corrosifs
  • Ailettes en cuivre
  • Protection du condenseur ou de l'unité complète
  • Manomètres haute et basse pression

Options d'économie d'énergie : Versions haute efficacité et ultra-haute efficacité

Accessoires

  • Isolateurs en néoprène
  • Kit de raccordement de tuyauterie rainurée
  • Régulateur de débit

Régulation Tracer™ CH530

Microprocesseur Adaptive Control™ avec :

  • Interface opérateur conviviale
  • Marche/arrêt à distance
  • Verrouillage externe
  • Régulation de la pompe à eau glacée
  • Carte pour fonction stockage de glace (en option)
  • Carte pour modification à distance des points de consigne d'eau glacée et du limiteur d'intensité (en option)

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.