Refroidisseur Série Flex

40 -303 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseurs Scroll.
  • Ventilateurs hélicoïdes ECO-PROFILE à équilibrage statique et dynamique
  • Échangeur de chaleur côté eau à plaque, équipé d’un commutateur de pression différentielle d’eau et d'un chauffage électrique de protection antigel
  • Batteries à ailettes haute efficacité des échangeurs de chaleur côté air avec tubes en cuivre sans soudure dudgeonnés contre de l'aluminium ondulé
  • Régulation de la pression de condensation et d'évaporation, avec modulation de la vitesse des ventilateurs
  • Régulateur à microprocesseur
  • Détendeur thermostatique
  • Caisson et panneaux en acier galvanisé et peint.

Avantages pour le client

  • Ventilateurs Eco-profile
  • Fonctionnement continu
  • Système « Juste à temps »
  • Faciles à manipuler
  • Investissement flexible

Options

  • Smart cooling® hybride (vanne modulante 2 voies, échangeur de chaleur à plaques brasées)
  • Point de consigne réglable à distance (1)
  • Détendeur électronique
  • Correction du facteur de puissance jusqu’à un cos phi de 0,91 (2)
  • Disjoncteurs magnétothermiques pour les compresseurs
  • Disjoncteurs magnétothermiques pour les ventilateurs
  • Relais de protection en cas de défaut des phases + protection sous/sur tension
  • Régulation de la condensation avec modulation variable de vitesse des ventilateurs
  • Ventilateurs électroniques avec moteurs EC
  • Démarrage progressif
  • Kit basses températures ambiantes extérieures jusqu'à -10 °C (en mode Refroidissement uniquement)
  • Kit basses températures ambiantes  extérieures jusqu'à -20 °C (en mode Refroidissement uniquement)
  • Housses d'isolation acoustique de compresseur
  • Ventilateurs haute pression statique, 100 Pa.
  • Batteries de condensation pré-peintes
  • Ailettes des batteries de condensation avec traitement époxy
  • Batteries de condensation en cuivre/cuivre
  • Batteries de condenseur avec traitement BLYGOLD
  • Manomètres à gaz
  • Grilles anti-intrusion

Accessoires

  • Un clavier et des câbles de branchement à distance sophistiqués (3)
  • Affichage à distance
  • Carte d'amplification du signal (distances supérieures à 50 m)
  • Régulateur de débit
  • Remplissage d’eau automatique
  • Manomètres d’eau
  • Amortisseurs anti-vibrations en caoutchouc
  • Amortisseurs anti-vibrations à ressorts
  • Filtre à eau
  • Carte de communication en série RS 485 (4)

 

(1) Disponible dans la plage standard de températures. (2) La correction de phase s'appliquera sur chaque unité. Le dispositif sera fourni avec des colliers desserrés pour pouvoir être fixé au panneau. (3) Pour les applications modulaires. (4) Peut seulement être utilisée sur l'unité principale (en cas de combinaison) ou sur les unités autonomes individuelles (application non modulaire).

Régulateurs Flex

  • Régulateur autonome Dixell Ichill 121 Flex
  • Régulateur modulaire Carel Pao1 S Flex
    • La configuration maître/esclave est effectuée en usine
    • Le régulateur Carel prend en charge les communications BacNet et LonTalk

Régulateurs modulaires Flex

Jusqu'à 12 modules avec une seule interface

  • Kit GENIUS (comprend un clavier PGD Carel et un câble de branchement à distance)
  • Activation de plusieurs unités (mot de passe variable lié au C.O)
  • Carte d'amplification du signal (distances supérieures à 50 my)

Important: L'unité autonome ne peut pas être convertie en unité modulaire sur site en raison du panneau électrique et de différents régulateurs

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.