Refroidisseur CGCL

49 -152 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseurs Scroll
    • Hermétiques, haute efficacité, vibrations et niveau acoustique faibles
    • Protections internes complètes, température interne et vanne de dérivation
  • La tôlerie extérieure est galvanisée et protégée par une couche de peinture poudre RAL 9002
  • Les panneaux d’accès sont facilement démontables à l’aide d’une clé carrée
  • Soufflage vertical ou horizontal du ventilateur du condenseur
  • Compact - correspond à la largeur de porte standard de 860 mm
  • Pression statique totale au ventilateur pouvant atteindre 500 Pa

Avantages pour le client

  • Idéal pour une installation dans des bâtiments existants ayant une toiture inadaptée ou une surface extérieure limitée.
  • Parfait pour les projets à accès limité comme les centres-villes
  • Aucun impact sonore à l'extérieur du local technique
  • Possibilité de récupération de chaleur
  • Exigences d'entretien minimales

Options

  • Détection de phase et de déséquilibre
  • Contrôle de la température de sortie d'eau au condenseur
  • Commande de pompe à eau de l'évaporateur, simple ou double
  • Point de consigne auxiliaire local, externe, ou à décalage linéaire par signal analogique externe
  • Fonctionnement basse température ambiante (-10 °C)
  • Fabrication de glace et limitation de la puissance du compresseur
  • Compresseur équipé d'une housse d'isolation acoustique
  • Manomètres haute et basse pression
  • Quatre relais programmables pour rapport à distance l'état de l'unité
  • Filtre à eau
  • Boîte à filtres munie de filtres A150/AR300/M8
  • Module hydraulique

Régulation Tracer™ CH530

Microprocesseur Adaptive Control™ avec :

  • Interface opérateur conviviale
  • Carte de fabrication de glace (en option)
  • BACnetTM, LonTalk® ou Modbus. Capacités de communication (en option)
  • Relais programmables de témoins d'alarme (en option)
  • Contrôle de la température de sortie d'eau au condenseur (en option)

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.