Refroidisseur CGA

14 -40 kW

Caractéristiques générales

  • Compresseur Scroll
  • Ventilateurs axiaux de type hélicoïde
  • Échangeur de chaleur côté air avec tubes en cuivre sans soudure et ailettes en aluminium
  • Échangeur de chaleur côté eau à plaque brasée en acier équipé d’un commutateur de pression différentielle et d'un chauffage électrique de protection antigel
  • Contrôle de la pression de condensation à basse température ambiante avec modulation de la vitesse des ventilateurs
  • Coffret électrique avec interrupteur principal
  • Caisson et panneaux en acier galvanisé et peint
 

Avantages pour le client

  • Conçu en conformité avec la directive ErP 2009/125/CE
  • Le dégivrage numérique est un système auto-adaptatif de dégivrage capable d’intervenir uniquement en cas de formation de givre d’épaisseur uniforme sur les ailettes des batteries
  • La régulation logique dynamique (DLC) gère le différentiel de la température d'entrée d’eau en fonction de sa vitesse de variation. Grâce à la DLC, le nombre de démarrages de compresseur est réduit, garantissant des économies financières et énergétiques
  • La fonction Dynamic Set Point (point de consigne dynamique) permet de modifier simultanément le point de consigne afin de garantir en permanence des conditions optimales de confort et de réaliser le maximum d'économies d'énergie.

Options

  • Option température ambiante basse (jusqu'à -10 °C)
  • Option température de l'eau basse (jusqu'à -12 °C)
  • Module hydraulique avec pompe à eau
  • Module hydraulique avec pompe à eau et réservoir d'eau (livrés séparément)
  • Housses d'isolation acoustique de compresseur
  • Démarrage progressif
  • Chauffage électrique du coffret électrique avec thermostat
  • Relais de protection en cas de défaut des phases
  • Batteries de condensation avec traitement époxy
 

Accessoires

  • Panneau de commande à distance
  • Carte de communication RS485
  • Régulateur de débit
  • Remplissage d’eau automatique
  • Filtre à eau
  • Manomètres d’eau
  • Amortisseurs anti-vibrations en caoutchouc

Commandes

  • Régulateur à microprocesseur pour gérer le démarrage et l'arrêt de l'unité, paramétrer le mode de fonctionnement, configurer les paramètres et afficher le code de panne
  • Régulateur autonome Dixell Ichill 121 Flex
  • Régulateur modulaire Carel Pao1 S Flex
    • La configuration maître/esclave est effectuée en usine
    • Le régulateur Carel prend en charge les communications BacNet et LonTalk
  • Kit GENIUS (comprend un clavier PGD Carel et un câble de branchement à distance)
  • Activation de plusieurs unités (mot de passe variable lié au C.O)
  • Carte d'amplification du signal (distances supérieures à 50 my)

Important : L'unité autonome ne peut pas être convertie en unité modulaire sur site en raison du panneau électrique et de différents régulateurs.

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.