Gamme des refroidisseurs et pompes à chaleur Sintesis™

La gamme des refroidisseurs à condensation par air et des pompes à chaleur Sintesis™ Trane comprend les solutions les plus performantes et les plus flexibles du marché. Constamment en quête du modèle idéal, non seulement pour répondre aux besoins de vos bâtiments et de vos applications, mais également pour atteindre vos objectifs en termes de durabilité et de budgets. 

La plateforme Sintesis™ comprend 3 produits avec 3 différentes technologies de compression, différents niveaux de rendement et une variété d’environnements acoustiques, de nombreuses options de fluide frigorigène, et de nombreuses solutions éco-énergétiques supplémentaires.

GVAF
Le refroidisseur GVAF du modèle Sintesis™ Excellent, équipé de compresseurs centrifuges à grande vitesse, offre une vaste plage de puissance étendue (jusqu'à 1,6 MW) tout en bénéficiant du meilleur niveau de rendement du secteur à pleine charge et à charge partielle. Deux niveaux de rendement, trois environnements acoustiques, deux fluides frigorigènes alternatifs (R134a, R1234ze) et le Free Cooling en option font de cette gamme le choix parfait pour les besoins de votre bâtiment, votre application et votre objectif de durabilité. 

RTAF
Le refroidisseur RTAF du modèle Sintesis™ Prime est équipé d’un compresseur à vis, allie rendement d’exception et fonctionnement intelligent, garantissant ainsi des coûts d'exploitation faibles. Cinq versions de rendement, cinq niveaux d'insonorisation, trois options de fluides frigorigènes (R134a, R513A. R1234ze), quatre solutions de Free Cooling, deux options de récupération de chaleur, et un grand choix de configurations de produits. 

CGAF/CXAF
Le refroidisseur CGAF et la pompe à chaleur CXAF du modèle Sintesis™ Advantage sont équipés de compresseurs Scroll, garantissent un niveau de performances d’exception et des coûts d'exploitation plus faibles, le tout dans un design compact. Trois  niveaux de rendement, trois environnements acoustiques, solution de Free Cooling, deux options de récupération de chaleur et de nombreuse configurations de ventilation pour vous assurer un système qui s’adapte toujours aux spécificités de vos applications. 

Le choix de l’innovation est infini chez Trane avec la gamme de produits Sintesis.