Refroidisseur RTAD

250 - 650 kW

Caractéristiques générales

  • Encombrement réduit
  • Raccordement électrique simple
  • Faibles niveaux sonores
  • Démarreur étoile-triangle
  • Puissance adaptée à la charge
  • Flexibilité d'application
  • Idéal pour la fabrication de glace, jusqu'à une température de saumure de -12 °C

Avantages pour le client

  • Fiabilité : Compresseur à vis Trane ne comprenant que 3 pièces mobiles
  • Facilité d'installation : large choix de modules hydrauliques

Options

  • Fonctionnement haute température (jusqu’à 52 °C)
  • Fonctionnement basse température (jusqu'à -18 °C)
  • Version faible niveau acoustique équipée de ventilateurs basse vitesse et d'un caisson d'isolation acoustique sur les compresseurs
  • Version haute efficacité
  • Sectionneur
  • Protection du condenseur ou de l'unité complète
  • Faible niveau sonore de nuit pour diminuer le bruit
  • Manomètres haute et basse pression
  • Module hydraulique - pompe simple ou double avec filtre à eau
  • Unité 60 Hz
  • Free Cooling

Options d'économie d'énergie : Version haute efficacité, récupération de chaleur, Free cooling

Accessoires

  • Isolateurs en néoprène
  • Kit de raccordement de tuyauterie rainurée
  • Régulateur de débit

Régulateur UCM-CLD

Microprocesseur Adaptive Control™ avec :

  • Module de régulation de l'unité avec affichage en langage clair
  • Marche/arrêt à distance
  • Verrouillage externe
  • Régulation de la pompe à eau glacée
  • Contacts  pour l'indication des alarmes
  • Carte pour fonction stockage de glace (en option)
  • Capacités de communication LonTalk®, Modbus
  • Carte pour modification à distance des points de consigne d'eau glacée et du limiteur d’intensité absorbée (en option)

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.