Refroidisseur Conquest™ CGAX

40-165 kW

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques générales

  • Conception compacte : un encombrement réduit et une forme extra-plate
  • Finition de haute qualité
  • Efficacité à charge partielle optimisée (ESEER)
  • Deux traitements acoustiques : Niveau sonore standard, niveau sonore faible sans perte d'efficacité
  • Possibilité de circuit unique et/ou double
  • Batteries de condenseur à microcanaux
  • Large cartographie de fonctionnement : côté air et côté eau

Avantages pour le client

Le meilleur refroidisseur, grâce à ses atouts :

  • Faible consommation énergétique : une efficacité supérieure à charge partielle (ESEER)
  • Fonctionnement silencieux : discret, même dans les applications les plus sensibles au bruit
  • Fonctionnalité unique : l'efficacité est maintenue lorsque le niveau sonore baisse
  • Conception compacte : une intégration plus facile sur le site d'activité
  • Fiabilité : les principaux composants sont conçus et fabriqués par Trane
  • Interface de commande conviviale et interopérabilité avec des systèmes de gestion technique des bâtiments
  • Charge réduite de fluide frigorigène

Options

  • Plusieurs modules hydrauliques intégrés : pompe simple/double, pression de refoulement faible/élevée
  • Réservoir-tampon pour un fonctionnement fiable et harmonieux
  • Refroidissement industriel à basse température (< 4 °C)
  • Fonctionnement basse température ambiante (-18 °C)
  • Batterie de condenseur en époxy pour une durabilité accrue
  • Récupération partielle de chaleur (PHR)
  • Grille de protection externe
  • Version efficacité haute (HE)
  • Régulation intelligente du débit  Débit primaire variable (Variable Primary Flow - VPF)
  • Pression statique externe élevée (HESP)
  • Régulation de gestion intelligente
  • Chauffage supplémentaire

Accessoires

  • Isolateurs en élastomère

Commandes

  • Nouveau régulateur Trane de pointe pour applications commerciales légères
  • Écran LCD standard avec 6 touches de navigation
  • Affichage Deluxe en option :
    • Écran couleurs tactile de 7 pouces facile à lire
    • Algorithmes leaders du secteur
    • Communication selon un protocole ouvert
    • Technologie Adaptative Control
  • Interface de communication intelligente : BACnetTM, LonTalk®, Modbus

Formulaire de demande de contact