CCEB

1000-140 000 m3/h

Caractéristiques générales

  • Unité modulaire disponible en version intérieure ou extérieure
  • Conception personnalisable pour des applications sur mesure
  • Configurations possibles: en ligne, verticale, juxtaposée, superposée, en L
  • 54 tailles d'unités disponibles. Débit d'air compris entre 1000 m3/h et 130 00 m3/h (possibilité de taille supérieure en spécial)
  • Panneaux double peau de 50 mm d'épaisseur avec isolation en laine minérale
  • Revêtement intérieur en standard: acier galvanisé / revêtement extérieur : Revêtement PVC blanc 150 μm
  • Certifié Eurovent : Étanchéité à l'air du caisson : L1 ; Résistance mécanique : D1 ; Coefficient de fuite des filtres : F9 ; Transmittance thermique : T3 ; Facteur de pont thermique : TB3 (option T2/TB2 disponible)
  • Parois internes lisses pour faciliter le nettoyage.
  • Composants disponibles : filtres à poches rigides à haute efficacité, filtres HEPA, filtres à charbon actif, filtres à déroulement automatique, ventilateurs à pales avant, ventilateurs à pales arrière, ventilateurs à aubes profilées, ventilateurs à roue libre avec moteur AC ou EC, batteries à eau, batteries à détente directe,  résistances électriques, batteries à vapeur, batteries de condensation, laveurs d'air, humidificateurs à vapeur, humidificateurs évaporatif, humidificateurs à pulvérisation, roue de récupération à haute efficacité, échangeurs de chaleur à plaques, batteries de récupération de chaleur, pièges à sons, caisson de mélange, sections multizones
  • Systèmes de régulation montés et testés en usine sur demande
  • Disponible dans tous les pays sauf Italie/Autriche/Hongrie/Moyen-Orient

Avantages pour le client

  • Construction de qualité et de fiabilité supérieures, conception adaptée pour les applications les plus exigeantes
  • Construction « Clean concept », conçue pour satisfaire les exigences d'hygiène les plus contraignantes
  • Utilisation des meilleures technologies disponibles pour obtenir une consommation spécifique du ventilateur et une consommation globale d'énergie la plus faible possible
  • Installation rapide et maintenance aisée
  • Disponible en classe énergétique A suivant Eurovent et avec une puissance de ventilation spécifique (SFP) la plus faible possible pour réduire la consommation énergétique du système au minimum
  • Conforme aux normes EN13 053/VDI 6022/DIN 1946

Options

  • Ventilateurs à roue libre avec moteurs  EC (classe IE4)
  • Construction certifiée ATEX ; groupe II, catégories 2 et 3
  • Matériau des panneaux : acier galvanisé, acier galvanisé peint, aluminium, acier inoxydable 304 et 316 L
  • Tous les composants internes peuvent être prévus revêtus ou en acier inoxydable
  • Livraison à plat/sous forme de kit
  • Fond incliné et joints anti-bactériens
  • Tous les composants peuvent être montés sur des glissières pour un accès plus facile
  • Systèmes de régulation montés et testés en usine
  • Version extérieure avec toiture inclinée

Accessoires

  • Hublots d’inspection et éclairage câblé
  • Manomètres et pressostats
  • Manchettes souples, grilles pare-pluie, hottes d'entrée d'air,  filtres à sable
  • Palan moteur, pieds réglables

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact

Les données recueillies dans les formulaires de contact envoyés depuis notre site Web seront exclusivement utilisées pour répondre à vos demandes. Elles seront gérées conformément aux principes applicables de légalité, de propriété, de transparence et de protection de votre vie privée et de vos droits.