CCTA-CCTB

1000-140 000 m3/h

Caractéristiques générales CCTA

  • 180 tailles d'unité standard pour un débit d'air de 1 000 à 140 000 m3/h : versions intérieures et extérieures
  • Performances thermiques du caisson : D1/L1/F9/T3/TB3 (caisson CCTA 50 mm PU), certifié Eurovent
  • Structure robuste fabriquée avec des profilés en aluminium extrudé anti-corrosion, équipée d'angles renforcés en fibre de verre nylon
  • Double système d'étanchéité pour offrir une protection optimale du caisson contre les fuites d'air
  • Système exclusif de fixation des panneaux, avec un système de verrouillage des panneaux sans vis, permettant une finition extérieure propre
  • Panneaux sandwich de 25 ou 50 mm d'épaisseur en acier galvanisé à l'intérieur et en acier pré-peint en blanc à l'extérieur
  • Isolation des panneaux en mousse polyuréthane injectée sans CFC
  • Filtres montés sur un système de fixation par glissière compressible
  • Batterie montée sur rails pour dépose simple
  • Composants disponibles : filtres plats et filtres à poches, filtres HEPA, filtres à charbon actif, filtres à déroulement automatique, ventilateurs à pales avant, ventilateurs à pales arrière, ventilateurs à aubes profilées, ventilateurs à roue libre, batteries à eau, batteries à détente directe, résistances électriques, batteries à vapeur, batteries de condensation, laveurs d'air, humidificateurs à vapeur, humidificateurs à évaporation, humidificateurs à pulvérisation, échangeurs de chaleur à plaques, roues thermiques, batteries de récupération, silencieux, chambres de mélange, sections multizones.

Caractéristiques générales CCTB

  • Même flexibilité que la gamme CCTA, avec :
    • Structure en aluminium à rupture thermique en plastique intégrée
    • Panneaux de 40 ou 60 mm d'épaisseur avec une isolation intégrée en mousse polyuréthane
    • Performances thermiques améliorées du caisson : D1/L1/F9/T2/TB2, certifié Eurovent
    • Surfaces internes lisses avec bac à condensats incliné à 4 points

Avantages pour le client

  • Flexibilité extrême de la construction et des dimensions pour une adaptation à vos exigences précises
  • Installation facile par construction modulaire et système de raccordement aisé des modules
  • Consommations énergétiques faibles et puissance de ventilation spécifique avec des composants et une récupération à rendement élevé
  • Conception de caisson nettoyable et améliorée pour une meilleure qualité de l'air intérieur
  • Conforme aux normes VDI 6022 et DIN 1946, disponible avec la classe d'énergie A d'Eurovent
  • Tous les panneaux sont démontables pour une parfaite accessibilité

Options

  • Isolation en laine de roche haute densité (80kg/m3)
  • Habillage intérieur/extérieur en peraluman, en acier inoxydable 304 ou en tôle 316
  • Livraison à plat/sous forme de kit
  • Toutes les pièces internes revêtues ou fabriquées en acier inoxydable

Accessoires

  • Hublots d’inspection et éclairage câblé
  • Manomètres et pressostats
  • Raccords souples, grilles pare-pluie, hottes d'entrée d'air, filtres à sable

Systèmes de régulation (disponibles uniquement dans certains pays)

  • Systèmes de régulation montés en usine avec panneau de commande complet
  • Fonctionnement testé avant expédition
  • Régulateur d'unité de traitement d'air programmable MP581
  • Stratégies de régulation avancées et personnalisées
  • Démarreurs, variateurs de fréquence
  • Capteurs et actionneurs
  • Mise en service sur site

Pour rechercher d'autres documents sur le produit, consultez : Litweb

Formulaire de demande de contact