Bureaux

Performance du bâtiment pour une puissance commerciale

Trane rend les bâtiments meilleurs grâce à des solutions de confort commercial.

Qu'un lieu de travail rentable et productif soit votre produit ou un vecteur des produits que vous créez, Trane peut augmenter les performances de votre bâtiment. Nos solutions intégrées améliorent la durée de vie de votre bâtiment, ainsi que la qualité de vie à l'intérieur du bâtiment. Grâce à des solutions innovantes et durables, nous modifions les environnements dans lesquels les gens travaillent et créent.

Trane fait appel à une approche consultative pour construire une amélioration fondée sur 100 ans d'expérience. Nos solutions CVC flexibles et intelligentes peuvent réduire jusqu'à 25 % la consommation d'énergie dans les bâtiments commerciaux. Les systèmes de gestion technique simplifient la gestion du confort, de sorte qu'il est plus facile de maintenir des conditions qui contribuent à maintenir les employés productifs et des taux d'occupation élevés.

Seul Trane offre ces exigences de base pour l'efficacité du bâtiment :

  • Équipement CVC éco-énergétique

  • Régulation avancée des bâtiments

  • Services basés sur le cloud et la technologie

  • Capacités de surveillance pour des opérations soutenues

  • Une gamme complète de solutions de mise à niveau livrées par un réseau de services étendu

 

Données des systèmes CVC et systèmes de régulation du bâtiment

L'équipement et les systèmes de régulation de CVC intelligents génèrent des flux de données. Jusqu'à récemment, toutes ces données avaient une valeur limitée car elles n'étaient tout simplement pas accessibles. Trane a résolu ce problème. Forts de plus de 30 ans d'expérience dans le domaine des systèmes de régulation, nous savons ce dont les gestionnaires de bâtiments ont besoin - et doivent savoir - pour maintenir et améliorer la performance de leur bâtiment ; nous transformons la façon dont sont gérés les bâtiments grâce à l'utilisation de systèmes de régulation intelligents et de services technologiques.

Les systèmes de régulation et les services Trane permettent désormais de transformer les données en informations qui peuvent être utilisées à différentes fins pratiques :

  • Apporter de la simplicité et de la précision à un  système de régulation de confort sur un espace de travail

  • Prendre des décisions éclairées et proactives pour l'entretien quotidien et la gestion  à long terme des biens immobiliers

  • Accéder à des informations flexibles et précises, sur demande

  • Mesurer, comparer et gérer la consommation d'énergie

 

Faites du confort des occupants une priorité

Dans quelle mesure est-il important de garder le contrôle sur le maintien d'une la qualité de l'air, d'une température et d'un taux d'humidité confortables ? Ceci est très important.

L'une des raisons principales pour laquelle les locataires déménagent, hormis le manque d'espace, est le manque de confort. Dans des bâtiments occupés par leur propriétaire, la gestion du confort est tout aussi importante : des conditions de travail inconfortables peuvent entraîner une baisse de la productivité jusqu'à 18 %*.

Que ce soit pour la gestion de plusieurs installations en divers endroits, un bâtiment ou une unité CVC, Trane peut mettre en place des systèmes de régulation de bâtiment et des systèmes de gestion technique pour répondre à divers besoins.

La gestion de la climatisation, de l'éclairage et de la consommation d'énergie au sein d'une installation peut être grandement simplifiée grâce au système de régulation Tracer™ SC. Cet outil de gestion via le Web permet la création d'agenda, de rapports et la programmation d'un simple "clic de souris". Il ne nécessite pas de poste de travail dédié : la fonctionnalité Tracer SC est accessible depuis n'importe quel PC, smartphone ou tablette. Plusieurs installations peuvent être gérées avec une simplicité similaire - comme pour une seule entreprise - grâce au logiciel de gestion Tracer™ Ensemble.

*BOMA International (US)

Gérez vos bâtiments, où que vous soyez

Le système de gestion technique mobile de Trane offre aux gestionnaires d'installations liberté, flexibilité et tranquillité d'esprit. Accessible par smartphone ou tablette,  L'application mobile Tracer™ Building Automation Systems Operator Suite permet aux gestionnaires d'installations de surveiller et de contrôler des bâtiments de n'importe où et à n'importe quel moment.

 

 

Efficacité énergétique dans les bâtiments commerciaux

Avoir des bâtiments durables n'est pas qu'une tendance. Pour de nombreux propriétaires de bâtiments commerciaux, les nouvelles réglementations et la hausse des coûts placent les projets d'efficacité énergétique en haut de leurs priorités.

Les professionnels de Trane travaillent en partenariat avec des propriétaires et des gestionnaires de bâtiments dans le monde entier. Nous apportons notre expertise en matière d'équipement et de conception de systèmes CVC éco-énergétiques afin de relever les défis énergétiques et environnementaux.

  • Réduire la consommation et les coûts énergétiques

  • Réduire les émissions de carbone générées par les centrales électriques locales

  • Aborder les problèmes réglementaires actuels et émergents

Maintenir le contrôle de la consommation de l'énergie

Une fois que les niveaux d'efficacité souhaités ont été atteints, les systèmes de gestion technique Tracer™ aident les gestionnaires à maintenir l'ensemble des avantages via le Web. Grâce à l'interface utilisateur la plus intuitive de l'industrie, les systèmes de régulation Tracer simplifient le fonctionnement du système. Les fonctions intégrées, telles que la suppression temporaire, permettent de garantir que les systèmes pour bâtiment fonctionnent toujours de manière optimale. L'application mobile Tracer™ BAS Suite Opérateur offre un libre accès pour surveiller et gérer les systèmes de gestion technique à l'aide d'un smartphone ou d'une tablette.

Réduire les factures d'énergie

Les systèmes CVC vieillissants consomment sans aucun doute plus d'énergie que lorsqu'ils étaient neufs. De plus, les équipements CVC et les systèmes de gestion technique se sont nettement améliorés en termes d'efficacité au cours de ces dernières années. Grâce à des analyses approfondies, des analyses sans engagement ou un audit énergétique, Trane Building Advantage vous aidera à identifier ce qui peut être fait pour augmenter l'efficacité énergétique et évaluer les bonnes solutions de modernisation qui réduiront les coûts d'exploitation de votre bâtiment.

Formulaire de demande de contact